Gli armadi compatti AX Plastic Ex di Rittal definiscono nuovi standard per quanto riguarda le applicazioni in aree a rischio di esplosione, sia che si tratti dell'industria petrolchimica, del settore energetico o di ambienti con presenza di polveri combustibili. Questi nuovi armadi offrono una protezione eccezionale per le apparecchiature di controllo e comando installate nelle zone 1 o 2 o 21 e 22, come raffinerie o piattaforme di trivellazione offshore.
Esplora le caratteristiche degli armadi compatti AX Plastic Ex di Rittal
Dotato di numerose boccolo di montaggio, l'armadio compatto AX Plastic Ex offre più opzioni di applicazione e consente allestimenti semplici e flessibili con la callaudata gamma di accessori del catalogo di sistema Rittal.
Allestimento interno con passo meccanico da 25 mm e l'utilizzo di staffe universali per il fissaggio di chassis, profilati e listelli di montaggio preforati.
- La piastra di montaggio si avvita facilmente dalla parte anteriore sulle boccole filettate poste sul fondo dell'armadio
- Facile messa a terra della piastra di montaggio, anche a piastra già installata, mediante fori asolati già presenti sulla piastra
- Piastra di montaggio graduata con passo millimetrato prestampato, per un montaggio più semplice e veloce dei componenti
- La doppia guarnizione con listello antipioggia integrato sul bordo superiore e inferiore della porta protegge dalla polvere e dall'acqua. Questo design, ad alta tenuta, abbinato ad un elevato grado di resistenza ai raggi UV, garantisce l'idoneità all'uso esterno, anche in condizioni estreme.
- Grado di protezione IP 65 / NEMA 4X.
- Le staffe di montaggio a parete si fissano facilmente dall'esterno mantenendo l'approvazione UL.
- In alternativa, la staffa per il fissaggio a palo è facilmente avvitabile direttamente negli inserti filettati già presenti nella parte esterna dell'armadio.
Il telaio di rinforzo integrato della porta è dotato di boccole di montaggio in rilievo per una flessibilità di montaggio ancora maggiore.
La compatibilità con gli accessori del sistema Rittal consente il montaggio di listelli preforati, guide, tasche per schemi elettrici, ecc. direttamente all'interno della porta.
Montaggio semplice di un arresto porta per bloccare la porta in posizione aperta senza apportare modifiche meccaniche.
Gli armadi compatti AX Plastic Ex sono disponibili a magazzino con consegna rapida, consentendoti di rispondere prontamente ai requisiti di progetto.
Scopri di più sugli armadi compatti AX plastic Ex e ottieni il massimo in termini di sicurezza e affidabilità per le applicazioni in ambienti a rischio di esplosione.
Focus sull'affidabilità:
- Approvazioni per le Zone 1 e 2 / 21 e 22 secondo 2014/34/EU
- Categoria di protezione contro le esplosioni secondo EN 60 079 (Ex e) e protezione dei contenitori (Ex tb)
- UL 746 per F1 outdoor e UL 508A per armadi industriali
- Resistenza al fuoco: certificazione UL 94 V-0
- Interamente isolato in classe II a 1000 V CC per la protezione personale
Gli armadi compatti AX Plastic Ex soddisfano tutte le omologazioni citate e garantiscono i più elevati standard di sicurezza.