Ottimizza i tuoi flussi di lavoro sfruttando le sinergie con i nuovi pulpiti compatti CX e i pulpiti modulari CX. Il sistema CX è caratterizzato dalla massima flessibilità, indipendentemente dal fatto che si utilizzi solo la parte inferiore o si preferisca una struttura a 2 o 3 parti con un leggio centrale e/o una alzata. Non solo offre massima visibilità, ma garantisce anche la sicurezza di monitoraggio della macchina e dell'impianto. Il nuovo pulpito compatto CX convince per le stesse vantaggiose caratteristiche funzionali ed è compatibile anche con la piattaforma di sistema AX/VX.
Pulpito modulare CX: i vantaggi in dettaglio
1. Opzioni versatili di montaggio e configurazione:
- Standardizzazione del leggio centrale per le varianti di pulpiti in 2 e 3 parti.
- Ingresso cavi semplificato: l'apertura del fondo è dotata di lamiere di fondo in tre parti e può essere configurata individualmente utilizzando le flange passacavi VX del catalogo accessori Rittal per un ingresso flessibile dei cavi.
- Facile sostituzione dei sistemi di chiusura con maniglie AX.
- Facile installazione dei componenti di climatizzazione, come i ventilatori-filtro, grazie alla sezione posteriore dritta dei pulpiti.
2. Concetto coerente di configurazione interna:
- Allestimento interno flessibile dalla base all'alzata e nel pulpito compatto.
- Gli chassis preforati VX25 con flange e guide di montaggio possono essere utilizzati per una configurazione personalizzata in tutte le parti del pulpito.
- Alloggiamento di componenti anche pesanti come i trasformatori.
- Flessibilità di configurazione del sistema di pulpiti e del pulpito compatto compatto grazie all'utilizzo della guida CX per installazione interna.
3. Utilizzo efficiente dello spazio e massima maneggevolezza:
- Spazio di installazione più ampio nella base profonda 500 mm per un utilizzo ottimale dello spazio.
- La facilità di montaggio e la manutenzione consentono di ottimizzare i tempi di lavoro e garantiscono una maggiore efficienza.
- L'angolo di 90 gradi del leggio consente una facile lavorazione con la macchina automatica Rittal Perforex.
4. Documentazione della macchina e del sistema non cartacea:
- Rittal ePOCKET fornito di serie consente passaggi di consegne senza carta.
- Accedi facilmente alla documentazione aggiornata per semplificare la manutenzione.
I vantaggi del sistema in dettaglio:
Un concetto di configurazione interna senza limitazioni si estende dalla base all'alzata, anche nel pulpito compatto compatto. Tutti gli chassis e le guide VX25 possono essere utilizzati in modo flessibile in tutte e tre le parti dell'armadio per una configurazione personalizzata.
Anche le apparecchiature più pesanti, come ad esempio un trasformatore, possono essere facilmente montate nel basamento utilizzando gli accessori standard.
L'ingresso dei cavi si realizza facilmente grazie alle flange passacavi in tre parti che coprono la feritoia della base. Facilmente configurabile con le flange passacavi VX (disponibili come accessori) per un ingresso cavi regolabile.
I perni integrati nel pulpito consentono di risparmiare tempo e di posizionare con precisione la guida di allestimento interno CX. Semplice ampliamento con i profilati forati, le flange di montaggio e gli accessori Rittal.
Elegantemente rifinito con un listello di alluminio come elemento di design o come maniglia sul coperchio del leggio o alzata.
L'uso di piastre di montaggio parziali, listelli e sezioni preforate consente di configurare il pulpito in modo flessibile e personalizzato e di massimizzare lo spazio disponibile.
Un concetto di configurazione interna senza limitazioni si estende dalla base all'alzata, anche nel pulpito compatto compatto. Tutti gli chassis e le guide VX25 possono essere utilizzati in modo flessibile in tutte e tre le parti dell'armadio per una configurazione personalizzata.
Anche le apparecchiature più pesanti, come ad esempio un trasformatore, possono essere facilmente montate nel basamento utilizzando gli accessori standard.
L'ingresso dei cavi si realizza facilmente grazie alle flange passacavi in tre parti che coprono la feritoia della base. Facilmente configurabile con le flange passacavi VX (disponibili come accessori) per un ingresso cavi regolabile.
I perni integrati nel pulpito consentono di risparmiare tempo e di posizionare con precisione la guida di allestimento interno CX. Semplice ampliamento con i profilati forati, le flange di montaggio e gli accessori Rittal.
Elegantemente rifinito con un listello di alluminio come elemento di design o come maniglia sul coperchio del leggio o alzata.
L'uso di piastre di montaggio parziali, listelli e sezioni preforate consente di configurare il pulpito in modo flessibile e personalizzato e di massimizzare lo spazio disponibile.