Prossimamente: scopri le opzioni Rittal AX/VX C4-H con rivestimento superficiale conferme alla normativa ISO 12944. La speciale finitura a spruzzo sull'armadio e sulle pareti , oltre al rivestimento in zinco magnesio del telaio VX e di tutte le superfici piane, garantisce una eccezionale resistenza alla corrosione. La finitura a spruzzo degli armadi modulari e degli armadi compatti ha superato con successo il test in nebbia salina a 720 ore e può quindi soddisfare il grado di protezione in ambienti classificati con categoria di corrosività C4-H (alta) secondo ISO 12944.
ISO 12944 è uno standard internazionalmente riconosciuto per la protezione dalla corrosione delle strutture in acciaio con rivestimenti superficiali protettivi. Affidati alla qualità e all'affidabilità.