Scopri il nuovo armadio AX da parete in 3 parti per una maggiore flessibilità e un'integrazione di sistema ottimizzata. L'armadio base offre già innumerevoli possibilità di configurazione e la combinazione con il sistema Rittal ti consentirà di scoprire ulteriori vantaggi.
Costruzione robusta, uso versatile:
- L'accessibilità fronte e retro attraverso la struttura divisa in 3 parti dell'armadio da parete facilita non solo l'installazione ma anche la manutenzione e l'accesso ai componenti.
- La possibilità di utilizzare le staffe di fissaggio a parete AX aumenta l'efficienza di fissaggio e installazione degli armadi.
- Allestimento da 19" tramite il piano di montaggio nella parte centrale dell'armadio, può essere utilizzato individualmente a seconda della profondità di installazione richiesta.
Adattamento ottimale allo spazio disponibile:
- Disponibile in varie dimensioni, l'armadio da parete AX si adatta facilmente alle condizioni di montaggio disponibili ed è ideale per applicazioni in ambienti con spazio limitato.
- I listelli di montaggio preforati – installati sul retro dell'armadio – con profilo a U e il passo meccanico da 25mm offrono innumerovoli soluzioni in aggiunta a flange e guide di montaggio.
- La porta di design con ampia finestra d'ispezione garantisce in ogni momento un'ottima visuale sui componenti installati nell'armadio.
Flessibile allestimento interno con piastre di montaggio e ingresso cavi ottimizzato:
- Una o più piastre di montaggio KX possono essere installate nell'armadio, consentendo l'installazione di dispositivi di controllo e componenti.
- Le flange passacavi (incluse nella fornitura) nella parte superiore e inferiore della sezione a parete dell'armadio possono essere facilmente sostituite con altre flange passacavi della nostra gamma di accessori.
- Il cablaggio all'interno dell'armadio da parete può essere organizzato e strutturato in modo efficiente.
Rittal ePOCKET, tasca portaschemi digitale:
- Mantieni sempre tutto sotto controllo con la tasca portaschemi digitale Rittal ePOCKET.
- Aggiorna facilmente la documentazione di macchine e impianti per una manutenzione efficiente.
La nostra promessa:
- Approvvigionamento ottimizzato: procedure di ordine e acquisto semplificate tramite i nostri numerosi canali per una rapida disponibilità.
- Consegna rapida in 24/48 ore: processi di stoccaggio e produzione efficienti garantiscono tempi di consegna rapidi, per rendere operativi i tuoi progetti in tempi brevi.
- Elevati gradi di protezione fino a IP 55, configurazione interna versatile ed elevata capacità di carico: l'armadio AX soddisfa i severi requisiti in termini di grado di protezione e capacità di carico fornendo allo stesso tempo lo spazio ottimale per un allestimento interno flessibile.