Il sistema brevettato con bugnature di posizionamento integrate nell'armadio e la guida di allestimento interno consentono di installare gli accessori senza bisogno di lavorazioni. In questo modo si eliminano le lunghe operazioni di sigillatura delle aperture creando nuove opzioni di applicazione con tempi di montaggio più brevi e garantendo la massima tranquillità operativa. La superficie liscia degli armadi in acciaio inox (AISI 304 o AISI 316L) è facile da pulire e garantisce la massima protezione dei componenti sensibili. L'armadio Compatto AX in acciaio inox di Rittal soddisfa le esigenze individuali e garantisce la necessaria flessibilità senza compromettere la sicurezza. Scopri come la gamma AX in acciaio inox può superare ogni aspettativa e creare nuove opportunità nella produzione di armadi.
L'armadio AX in acciaio inox vanta una vastità di caratteristiche tecniche che soddisfano qualsiasi esigenza.
- L'allestimento interno flessibile è adattabile con precisione ai requisiti di un'ampia varietà di progetti.
- Riduci i costi con soluzioni su misura e minimizza i costi operativi complessivi.
- Lo schema continuo di bugnature integrati nell'armadio è estremamente flessibile e la guida di allestimento interno è installabile senza forature, anche in un secondo tempo.
Le guide e gli accessori si installano subito nell'armadio in acciaio inox AX senza forare, grazie alle bugnature in rilievo integrate che riproducono lo schema di foratura con passo meccanico da 25 mm.
Questa soluzione tecnica crea nuove opportunità di applicazione, poiché consente l'installazione degli accessori degli armadi VX25, come le guide di fissaggio cavi, le piastre passacavi VX o le guide per carichi pesanti, senza alcuna lavorazione dell'armadio.
Le bugnature in rilievo integrate nell'armadio consentono di incorporare in modo semplice, preciso e veloce le guide di allestimento interno per ulteriori ampliamenti con gli elementi a chassis e gli accessori del sistema Rittal.
La guida può essere installata nell'armadio AX in acciaio inox anche in un secondo tempo, in caso di ampliamenti e retrofit.
ll listello preforato della porta, disponibile come opzione, con soluzione, a passo meccanico 25 mm, consente allestimenti rapidi e semplici senza alcuna lavorazione meccanica sulla porta. Ciò è possibile grazie alla compatibilità con gli accessori del sistema Rittal.
Il montaggio della porta senza attrezzi consente di risparmiare ancora più tempo. Una volta posizionata la porta, è sufficiente premere il perno della cerniera per completare l'installazione.
La piastra di montaggio è facile da premontare e da fissare stabilmente, semplicemente inserendola dall'alto. La piastra graduata con passi in mm prestampati fornita di serie,facilita il montaggio dei componenti.
La messa a terra della piastra di montaggio è notevolmente semplificata dall'utilizzo del foro asolato, ed è possibile anche dopo che la piastra di montaggio è già stata fissata sul fondo.
- La robusta struttura in acciaio inox dell'armadio AX garantisce una protezione affidabile in ambienti estremi.
- Riduce al minimo gli interventi di manutenzione e salvaguarda la funzionalità a lungo termine anche nelle condizioni più avverse.
- La pellicola protettiva resistente al laser applicata di serie impedisce che l'armadio si graffi durante la lavorazione e il successivo trasporto.
La speciale struttura della bordatura dell'armadio crea una superfice di contatto affidabile per l'inserimento della guarnizione schiumata in poliuretano senza giunzione, per il mantenimento del grado di protezione (fino a IP 66) e la resistenza agli urti IK 10. La protezione ottimale dagli urti e la tenuta affidabile contro acqua e polvere sono assicurate.
La gamma AX in acciaio inox è disponibile a magazzino per una consegna rapida entro 24/48 ore. Ciò aumenta la soddisfazione dei clienti e rende più semplice evadere le loro richieste. I ritardi nei progetti appartengono al passato.