Armadio compatto HD, monoporta

Codice prodotto: HD 1314.600

Soluzione di contenitori specifica per le esigenze dell'industria alimentare e delle bevande. Il tetto del contenitore è inclinato di 30°. Guarnizione di colore blu idonea per applicazioni alimenti, per una facile identificazione di eventuali contaminazioni

Codice prodotto:
HD 1314.600
Esecuzione
Contenitori Hygienic Design
Product modification
L'armadio compatto HD, a porta singola, a partire da giugno 2020 viene fornito con la nuova piastra di montaggio dell'armadio compatto AX.
Materiale
Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie
Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 μm
Piastra di montaggio: zincata
Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura
Contenitore chiuso su tutti i lati
Porta con guarnizione sostituibile
Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
Piastra di montaggio
Dimensioni
Larghezza: 810 mm
Altezza frontale: 430 mm
Altezza posteriore: 549 mm
Profondità: 210 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)
750 mm x 355 mm
Angolo di apertura della porta
125°
Numero di chiusure
2
Codice IK
IK08
Materiale di base
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Confezione
1 pz.
Peso netto
25 kg
Peso lordo
26 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177815674
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrizione prodotto
HD Armadio Compatto 810X430X210mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Safety instructions
White Paper
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi