Piedini di livellamento HD

Codice prodotto: HD 4000.240

Piedini di livellamento HD, con filettatura completamente integrata per una pulizia efficace in tempi rapidi e basamento regolabile fino a 10° per compensare le irregolarità del pavimento.

Codice prodotto:
HD 4000.240
Esecuzione
senza fissaggio al pavimento
Vantaggi
Pulizia efficace in tempi rapidi grazie alla filettatura completamente integrata e sigillata
Compensazione delle pendenze del pavimento fino ad un angolo di 10° grazie al basamento con regolazione
Accoppiamenti realizzabili anche con piani inclinati grazie all'ampio campo di regolazione dell'altezza di compensazione
Certificazione secondo gli standard sanitari 3-A
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio e guarnizioni
Capacità di carico
Max 7000 N (statico), per piedino di livellamento
Dimensioni
Filettatura: M12
Adatti per
Tipo di contenitore: Armadietto compatto HD
VX
VX SE
TS
Altezza di compensazione regolabile
122 ‐ 175 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
2 kg
Peso lordo
2,342 kg
Codice tariffa doganale
73181900
EAN
4028177707641
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrizione prodotto
HD Piedini di Livellamento 122-175
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico