Modulo con guide portanti per apparecchi

Codice prodotto: SV 9666.160

Per l'installazione di morsettiere, dispositivi di comando ecc. Con guide portanti 35/15 mm. Copertura piombabile.

Codice prodotto:
SV 9666.160
Descrizione prodotto
Per l'installazione di morsettiere, dispositivi di comando ecc. Con guide portanti 35 x 15 mm. Arretrabili nel reticolo di foratura da 25 mm. Copertura piombabile.
Materiale
Copertura: polistirolo
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 250 mm
Altezza: 150 mm
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 1
Numero di guide portanti 35/15
1
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,56 kg
Codice tariffa doganale
85369001
EAN
4028177676121
ETIM 7.0
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Descrizione prodotto
ISV Modulo Guida Din B/H 1/1
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
General technical information