- Codice prodotto:
- DK 5526.120
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Alluminio
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione
Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
- Colore
- Telaio e parti metalliche: RAL 7035
Allestimento interno: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto
Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Due profilati di montaggio da 19" (482,6 mm), anteriore e posteriore, su sostegni di profondità con dispositivo di fissaggio rapido, regolabile in profondità
Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.
Accessori di allacciamento (forniti non montati) per la compensazione del potenziale, con punto di messa a terra
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
50 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Pallet IPPC
Tetto, in più parti, rimovibile, per l'entrata cavi sul retro, orizzontale e con feritoia coperta per unità di ventilazione
Porta in lamiera d'acciaio posteriore, cerniere a 180°
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 600 mm
- Unità di altezza
- 24 HE
- Unità di altezza
- 24 HE
- Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
- 84 mm / 168 mm
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 345 mm
- Design doors
- senza fori di aerazione
- Esecuzione per piano/i da 19"
- Profili portanti 19"
- Capacità di carico
- 15.000 N
- Nota
- L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 55 kg
- EAN
- 4028177702714
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
-
TS IT, profilati portanti 19", porta trasparente, LxAxP 600 x 1200 x 600 mm, 24 HE