- Codice prodotto:
- VX 5325.190
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Alluminio
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porta posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato
- Colore
- Telaio del contenitore, porta posteriore e tetto: RAL 7035
Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005
Maniglia e cerniere: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio dell'armadio VX con porte e tetto
Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Tetto, pezzo singolo, cieca
Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione
Guarnizione di accoppiamento ed inserto per lamiere di fondo (parti fornite non montate)
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
25 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Pallet IPPC
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 800 mm
Profondità: 600 mm
- Unità di altezza
- 15 mm
- Unità di altezza
- 15 HE
- Variante per tetto
- singola, chiusa
- Rear door design
- Porta in lamiera d'acciaio, cieca, un’anta, cerniere a 130°
- Front door design
- Porta trasparente in alluminio, porta posteriore cieca, cerniere a 180°
- Esecuzione profili
- senza
- Variante fondo
- Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione
- Mounting angles position
- senza
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55 solo in combinazione con guarnizione di accoppiamento o pareti laterali avvitate
- Codice IK
- IK08
- Nota
- L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 44,5 kg
- EAN
- 4028177945425
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
-
VX IT, senza allestimento 19", porta trasparente, LxAxP 600 x 800 x 800 mm, 15 HE, IP 55