Armadio di rete/server VX IT con porta trasparente, con profilati da 19" standard

Codice prodotto: VX 5325.121

Armadio di rete/server VX IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Allestimento interno da 19" con profili portanti da 19" regolabili in profondità, nella versione standard disponibile in varie misure.

PDU (Regno Unito), versione metered

PDU metered plus

Codice prodotto:
VX 5325.121
Materiale
Lamiera d'acciaio
Alluminio
Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: verniciata
Porta posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato
Colore
Telaio del contenitore, porta posteriore e tetto: RAL 7035
Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005
Allestimento interno: RAL 9005
Maniglia e cerniere: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Telaio dell'armadio VX con porte e tetto
Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Profili portanti 19"
Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
25 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Pallet IPPC
Tetto, in più parti, asportabile, con ingresso cavi posteriore, orizzontale e con predisposizione per unità di ventilazione
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 800 mm
Profondità: 600 mm
Unità di altezza
15 mm
Unità di altezza
15 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
87 mm / 435 mm
Mounting position of the 482.6 mm (19") level
frontale
Sistema di fissaggio 19"
con angolare di montaggio avvitato nella parte superiore e inferiore del telaio
Esecuzione
Standard
Variante per tetto
in più parti, asportabile, con ingresso cavi posteriore, orizzontale e con predisposizione per unità di ventilazione
Rear door design
Porta in lamiera d'acciaio, cieca, un’anta, cerniere a 130°
Front door design
Porta trasparente in alluminio, porta posteriore cieca, cerniere a 180°
Esecuzione profili
profili portanti 19" standard nel VX IT
Variante fondo
aperto
Esecuzione per piano/i da 19"
frontale
Mounting angles position
piano da 19" anteriore
Capacità di carico
7.500 N
Capacità di carico (statico) massima per armadio secondo UL 2416
6.000 N
Codice IK
IK08
Nota
L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
42 kg
EAN
4028177945418
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
VX IT, profilati portanti 19" standard, anteriori, porta trasparente, LxAxP 600 x 800 x 600 mm, 15 HE
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Negative Certificate
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Visio Shapes