Armadio di rete/server VX IT con porte aerate, con profili da 19" standard

Codice prodotto: VX 5303.114

Armadio di rete/server VX IT aerato, per la climatizzazione di locali tecnici. Allestimento interno da 19" con profili portanti da 19" regolabili in profondità, nella versione standard disponibile in varie misure.

PDU (Regno Unito), versione metered

PDU metered plus

Codice prodotto:
VX 5303.114
Materiale
Lamiera d'acciaio
Alluminio
Superficie
Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Allestimento interno: verniciata
Porta posteriore e tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
Porta anteriore: alluminio anodizzato/verniciato
Colore
Telaio del contenitore, porta posteriore e tetto: RAL 7035
Porta frontale: profili verticali, profili argentati e orizzontali in RAL 9005
Allestimento interno, griglia di ventilazione anteriore: RAL 9005
Maniglia e cerniere: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Telaio dell'armadio VX con porte e tetto
Porta anteriore aerata con cornice in lamiera di alluminio e acciaio (la superficie microtraforata della parte in acciaio e alluminio è circa l'85%), cerniere a 180°
Porta posteriore aerata con cornice in lamiera d'acciaio (superficie in lamiera traforata circa 85%)
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
Profili portanti 19"
Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.
12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)
25 viti torx, conduttive (fornite non montate)
Pallet IPPC
Lamiera del tetto, in più parti, con ingresso cavi laterale in profondità, su entrambi i lati, predisposta per unità di ventilazione
Porta in lamiera d'acciaio, aerata, monoblocco, cerniere a 130°
Dimensioni
Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm
Profondità: 800 mm
Unità di altezza
24 mm
Unità di altezza
24 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore
150 mm / 520 mm
Mounting position of the 482.6 mm (19") level
anteriori e posteriori
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
520 mm
Sistema di fissaggio 19"
avvitato alla parte superiore e inferiore della traversa
Esecuzione
Standard
Variante per tetto
in più parti, con ingresso cavi laterale in profondità, su entrambi i lati, predisposta per unità di ventilazione
Front door design
Porta in lamiera d'acciaio, aerata, cerniere a 180°
Esecuzione profili
profili portanti 19" standard nel VX IT
Variante fondo
aperto
Esecuzione per piano/i da 19"
anteriori e posteriori
Mounting angles position
piano da 19" anteriore e posteriore
Capacità di carico
8.000 N
Capacità di carico (statico) massima per armadio secondo UL 2416
8.000 N
Nota
L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
67,5 kg
EAN
4028177944831
ETIM 8
EC002499
ETIM 7.0
EC011217
ECLASS 8.0
27180207
Descrizione prodotto
VX IT, profilati portanti 19" standard, anteriori e posteriori, aerato, LxAxP 800 x 1200 x 800 mm, 24 HE 
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Certificazioni
Superficie
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Visio Shapes

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te