- Codice prodotto:
- SK 3248.000
- Esecuzione
- montaggio sul tetto
- Descrizione prodotto
- Gli scambiatori di calore aria/aria sono particolarmente adatti in presenza di condizioni ambientali aggressive, in quanto i due circuiti di ventilazione sono completamente separati.
- Colore
- Coperchio: RAL 7035
Contenitore: RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Unità pronta per l'allacciamento
I ventilatori sono collegati con 2 cavi tripolari dotati di capocorda
Dima di foratura
Materiale di fissaggio
- Potenza termica specifica
- 66 W/K
- Portata d'aria (in aspirazione libera)
- Circuito esterno 50 Hz: 965 m³/h
Circuito interno a 50 Hz: 965 m³/h
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale max.
- per ventilatore A 50 Hz: 0,32 A
per ventilatore A 60 Hz: 0,4 A
- Connessione elettrica
- Cavo di connessione
- Dimensioni
- Larghezza: 595 mm
Altezza: 362 mm
Profondità: 440 mm
- Nota
- Per una precisa regolazione della temperatura all'interno dell'armadio si consiglia l'impiego del termostato, del termostato con display digitale o del regolatore di velocità
- Numero ventilatori
- 2
- Fusibile di protezione
- Interruttore automatico/fusibile: 4 A
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...55 °C
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- Circuito interno IP 54
- Circuito esterno IP 34
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 25 kg
- Codice tariffa doganale
- 84158300
- EAN
- 4028177039247
- ETIM 8
- EC002514
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Descrizione prodotto
-
SK Direct Air Cooling System (DAC), montaggio sul tetto, 48 V DC, LAP: 875 x 125 x 313 mm