Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
- Codice prodotto:
- SZ 2563.500
- Descrizione prodotto
- Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.
- Materiale
- Plastica secondo UL 94-V0
Esente da aloni - Colore
- Similare RAL 7035
- Nota
- Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
- Dimensioni
- Larghezza: 534 mm
Profondità: 149 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
- Flangia
- Grandezza: 5
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 65
- Numero di ingressi cavi e Ø (mm) min.-max.
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,96 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 8
- EC000211
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- SZ Flangia In Plastica