Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico
Codice prodotto: SZ 2563.100
Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).
- Codice prodotto:
- SZ 2563.100
- Descrizione prodotto
- Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
- Numero fori pretranciati a passo metrico
- 1 x M12
12 x M20
11 x M25
8 x M32
4 x M40 - Dimensioni
- Larghezza: 534 mm
Profondità: 149 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
- Flangia
- Grandezza: 5
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66 quando la flangia viene montata in posizione normale (inferiore)
- Number knockouts
- 1
12
11
8
4 - Metric diameter
- M12
- M20
- M25
- M32
- M40
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,96 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177390874
- ETIM 8
- EC000211
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- SZ Ae Flangia Pre-Forata
- Documentazione
- Altre informazioni