Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
- Codice prodotto:
- SZ 2562.010
- Descrizione prodotto
- Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi. Utilizzare la guarnizione delle flange passacavi standard.
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
- Numero fori pretranciati a passo metrico
- 2 x M12
4 x M16
4 x M20
10 x M25
4 x M32
4 x M40
2 x M50 - Dimensioni
- Larghezza: 339 mm
Profondità: 149 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
- Flangia
- Grandezza: 4
- Range temperatura di esercizio
- -40 °C...70 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55 con montaggio a regola d'arte
- Number knockouts
- 2
4
4
10
4
4
2 - Metric diameter
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- M50
- Confezione
- 5 pz.
- Peso/Conf.
- 0,995 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177550278
- ETIM 8
- EC000211
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- SZ Flangia Passacavi Gr.4, Metr.