Flange passacavi in plastica con fori pretranciati a passo metrico

Codice prodotto: SZ 2560.010

Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi.

Codice prodotto:
SZ 2560.010
Descrizione prodotto
Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi. Utilizzare la guarnizione delle flange passacavi standard.
Colore
RAL 7035
Nota
Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico
2 x M12
2 x M20
3 x M25
Dimensioni
Larghezza: 160 mm
Profondità: 70 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
Flangia
Grandezza: 1
Range temperatura di esercizio
-40 °C...70 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55 con montaggio a regola d'arte
Number knockouts
2
2
3
Metric diameter
M12
M20
M25
Confezione
10 pz.
Peso/Conf.
0,61 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177550254
ETIM 8
EC000211
ETIM 7.0
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrizione prodotto
SZ Flangia Passacavi Gr.1, Metr.