- Codice prodotto:
- SZ 2412.216
- Descrizione prodotto
- In rame zincato, disponibili in diverse lunghezze e sezioni, provviste di terminali con anello. Le bandelle piatte di messa a terra contribuiscono all'abbattimento dell'effetto dei disturbi ad alte frequenze e offrono possibilità di connessioni molto flessibili.
- Sezione
- 16 mm²
- Connessione
- M8 – M8
- Nota
- Consultare le istruzioni di montaggio o la Brochure sui conduttori di terra del rispettivo sistema di armadi o contenitori.
- Dimensioni
- Lunghezza: 200 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso/Conf.
- 0,37 kg
- Codice tariffa doganale
- 74198010
- EAN
- 4028177022560
- ETIM 8
- EC000839
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Descrizione prodotto
-
SZ Bandelle Piatte di Messa a Terra, M8, per SEzione 16 mm²