Dal 15 luglio al 31 agosto solo su Rittal Online Shop puoi acquistare a un prezzo promo gli armadi compatti AX e i contenitori di derivazione KX.
Gli armadi compatti AX e contenitori di derivazione KX Rittal, offrono ai clienti numerose funzionalità, con un risparmio immediato già in fase di consegna. Quali?
- Piastra di montaggio e lamiere ingresso cavi fornite non montate, questo riduce il tempo di smontaggio per l’utilizzo
- Installazione porte senza utensili
- Supporto montaggio a parete dall’esterno, mantenendo inalterati gradi di protezione e certificazioni
- Aperture ottimizzate e piastre passacavi maggiorate, un terzo di spazio in più per il passaggio dei cavi
- Le bugnature interne presenti lungo tutto il perimetro consentono di installare in modo semplice, preciso e veloce le guide di allestimento interno dotate di foratura con passo da 25 mm
- Tutti i modelli AX e KX sono verniciati a polvere in colorazione RAL 7035 e protetti da un trattamento alle nanotecnologie per garantirne la durata nel tempo.
Acquista uno dei seguenti codici in promozione:
CODICE | DESCRIZIONE PRODOTTO |
1502000 | KX CONT. DI DERIV. 200X200X120 RAL 7035 |
1503000 | KX CONT. DI DERIV. 300X200X120 RAL 7035 |
1514000 | KX CONT. DI DERIV. 150X150X80 RAL 7035 |
1500000 | KX CONT. DI DERIV. 150X150X120 RAL 7035 |
1507000 | KX CONT. DI DERIV. 300X300X120 RAL 7035 |
1504000 | KX CONT. DI DERIV. 400X200X120 RAL 7035 |
1501000 | KX CONT. DI DERIV. 300X150X120 RAL 7035 |
1516000 | KX CONT. DI DERIV. 200X200X80 RAL 7035 |
1050000 | AX ARMADIO COMPATTO 500X500X210 RAL 7035 |
1060000 | AX ARMADIO COMPATTO 600X600X210 RAL 7035 |
1045000 | AX ARMADIO COMPATTO 400X500X210 RAL 7035 |
1380000 | AX ARMADIO COMPATTO 380X380X210 RAL 7035 |
1038000 | AX ARMADIO COMPATTO 380X600X210 RAL 7035 |
1033000 | AX ARMADIO COMPATTO 300X300X210 RAL 7035 |
1034000 | AX ARMADIO COMPATTO 300X400X210 RAL 7035 |
1057000 | AX ARMADIO COMPATTO 500X700X250 RAL 7035 |
Vantaggi della promozione:
- Spese di trasporto 2% per acquisti da 1 a 4 pezzi
- Spese di trasporto 1% per acquisti da 5 a 9 pezzi
- Trasporto omaggio per acquisti superiori a 10 pezzi
Ogni 10 articoli acquistati ricevi in omaggio 1 Termostato Rittal (Codice prodotto 3110000)