Zweifel Chips, una nota marca svizzera di patatine e snack, è stata fondata nel 1962. Oltre 60 anni dopo, la qualità è ancora in cima alle priorità aziendali. La produzione alimentare è soggetta a rigorose normative nazionali e internazionali. I contenitori in acciaio inox di Rittal aiutano Zweifel Chips a soddisfare sia gli standard di qualità interni, sia i requisiti ISO e IFS applicabili. Le soluzioni Rittal sono progettate specificamente per l'industria alimentare, con un grado di protezione IP 69k e guarnizioni speciali senza scanalature nè spazi vuoti.
I prodotti Rittal HD sono straordinari e apprezzati in tutto il mondo. Nessun concorrente può competere per qualità.
Contenitori Rittal HD: sinonimo di qualità in tutto il mondo
Rittal non si considera semplicemente un fornitore, quanto piuttosto un partner e un consulente. Alla richiesta iniziale di Zweifel ha fatto seguito un incontro per definire con precisione le sue esigenze. Ad esempio, quanti contenitori avesse bisogno e per quali ambienti. Quanto spazio fosse necessario per il computer e le unità di raffreddamento in uno specifico contenitore. Se Zweifel cercasse una soluzione temporanea o a lungo termine. Rittal Schweiz ha quindi sviluppato una serie di possibili soluzioni, delineando per ciascuna la fattibilità, i vantaggi/svantaggi e il costo. Così il cliente ha potuto decidere sulla base di dati certi.
Contenitori in acciaio inox Rittal TS 8
Il management di Zweifel ha optato per una soluzione basata sulla gamma di prodotti TS 8. Rittal ha configurato gli armadi secondo le specifiche del cliente, li ha consegnati e ha effettuato tutti i lavori preliminari all'installazione. Zweifel ha poi montato gli armadi con i componenti richiesti.
Aziende eccezionali scelgono partner eccezionali
Zweifel Pomy-Chips è rimasta colpita dalla flessibilità di Rittal e dalla sua competenza. “Tutto è possibile, la scelta è solo nostra, compresa l’estensione dei servizi di assistenza che potremo richiedere a Rittal. Questa è la mia idea di vera partnership”, ha dichiarato Marco lo Giudice.
Panoramica
- Progetto
- Zweifel Pomy-Chips AG
- Sedi
- Zurigo, Svizzera
- Settore
- Food-and-Beverage-Industry
- Sfida
Installazione di contenitori di protezione per quadri elettrici nell'area di produzione
Grado di protezione IP 69K; conformi alle normative ISO & IFS- Soluzione
Contenitori e armadi Hygienic Design Rittal con grado di protezione IP 69K e guarnizioni sviluppate appositamente per l'industria alimentare
Contenitori della serie Rittal TS 8 in acciaio inox