Come assemblare un sistema di distribuzione di corrente ben progettato e compatto che fornisce al massimo 80 A? Questa era la domanda del team di GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH.
La piccola azienda viennese realizza progetti per diversi settori industriali, fornendo soluzioni complete: dalla consulenza alla pianificazione fino alla programmazione e alla produzione di quadri elettrici. L'azienda era alla ricerca di soluzioni che potessero essere utilizzate in un impianto di recupero del calore. La soluzione giusta si chiama sistema a sbarre Rittal RiLine Compact, facile da progettare e veloce da installare. Le sbarre e la base frontale di protezione (board) integrate, in combinazione con la tecnologia di connessione, gli adattatori e i componenti dei fusibili si combinano per formare unità compatte che si inseriscono facilmente nel quadro elettrico. Il sistema è progettato per piccoli quadri di distribuzione secondaria con corrente massima di 125 A. Proprio quello di cui GSA aveva bisogno.
Trovare le migliori opzioni per un progetto in un sistema modulare a volte è come giocare con i Lego.
Semplice e affidabile
RiLine Compact è un collaudato sistema di distribuzione di corrente in grado di fornire elettricità a un'ampia varietà di dispositivi di protezione e di comando. Il sistema, con una base frontale di protezione (board) completamente protetta dai contatti accidentali, facilita il montaggio e riduce i tempi di installazione. I componenti possono essere facilmente inseriti nella scheda, ottenendo un collegamento meccanico ed elettrico in un'unica operazione. È stata la facilità di montaggio a convincere il team di GSA. Sono disponibili diversi adattatori per il montaggio e il collegamento di dispositivi di controllo e protezione. È possibile scegliere differenti soluzioni di collegamento mediante conduttori tondi e diversi moduli funzionali per il controllo del motore. L'installazione di RilineCompact non richiede attrezzi. Sia le basi frontali (board) che i componenti del sistema possono essere installati con incredibile facilità e velocità.
GSA ha equipaggiato un totale di quattro armadi con RiLine Compact per il suo cliente, tenendo conto in primo luogo della funzionalità e della sicurezza. Grazie alla protezione dai rischi di contatti accidentali, l'utente è sempre protetto dalle parti in tensione. Grazie alla sua tecnologia standardizzata e conforme alle norme, RiLine Compact può essere utilizzato sia per il mercato IEC che per quello UL. Per GSA, il sistema è la soluzione ideale per tutte le applicazioni fino a 125 A.
Quella marcia in più
GSA è convinta che un'azienda debba puntare su idee e flessibilità per distinguersi dai concorrenti. Per questo vuole sempre offrire qualcosa che sia fuori dall'ordinario: soluzioni che non solo funzionano ma che alla fine mostrano l’ingegno di chi le ha progettate. Con RiLine Compact è riuscita a raggiungere questo obiettivo.