Per migliorare l'efficienza del progetto, un costruttore di quadri elettrici deve considerare due requisiti fondamentali: i dati devono essere disponibili dall'inizio alla fine e devono essere di alta qualità. L’azienda belga Engie Fabricom è un esempio di come ciò possa essere ottenuto. Il fatto che Rittal fornisca dati di progetto accurati e completi non è l’ultimo dei motivi per cui l’azienda impiega gli armadi di grandi dimensioni VX25. Per garantire i dati per l'intero ciclo produttivo, Engie Fabricom, che ha una forza lavoro di 300 persone ed esegue progetti per clienti industriali, utilizza il software Eplan per le sue attività di progettazione. Nel caso del VX25, le macro standard di Eplan possono essere utilizzate senza modifiche, semplificando il processo di progettazione. I dati generati in questa fase costituiscono la base per tutti i processi a valle. Ad esempio, servono per gestire un centro di lavoro CNC Perforex di Rittal Automation Systems, utilizzato per la lavorazione automatizzata di contenitori, componenti e piastre di montaggio. Così la qualità e la disponibilità end-to-end dei dati evita dispendiose attività manuali.
Fin dai primi progetti con la nuova serie VX25 siamo certi che la qualità dei dati non sarà un problema
Nuovo sistema di commutazione con dati perfetti
L'ingegneria, la pianificazione della produzione e l'esecuzione sono strettamente interconnesse. Tutte e tre richiedono dati estremamente precisi, e questa è indubbiamente la priorità assoluta per Engie Fabricom. Sono disponibili macro di Eplan, modelli digitali per Eplan Pro Panel e disegni tecnici. “Una volta caricati tutti i dati dell'ordine nel nostro sistema ERP, grazie alla rapidità di consegna di Rittal siamo stati in grado di iniziare subito a utilizzare il VX25”, spiega Els Vanbrabant, responsabile del reparto Engineering e Workshop Manager di Engie Fabricom. Il passaggio al nuovo armadio è stato semplificato anche dal fatto che le dimensioni delle piastre di montaggio sono identiche a quelle della serie precedente. “Non abbiamo dovuto cambiare i layout preformattati dei progetti precedenti”afferma Vanbrabant.
Vantaggi già dai primissimi progetti
I punti di forza della serie di armadi VX25 sono stati evidenti già durante il cablaggio e l'installazione dei primi esemplari. “ Smontare e montare le porte e installare la maniglia comfort, adesso sono operazioni molto più semplici”, sottolinea Danny Rutten, Project Leader di Engie Fabricom: “E le ampie possibilità offerte dal nuovo telaio e dalla nuova base contribuiscono alla maggiore flessibilità del VX25.” In uno dei primi progetti, ad esempio, gli armadi sono stati dotati di due piastre di montaggio e di porte sia anteriore che posteriore, permettendo di sfruttare al meglio lo spazio disponibile.
Panoramica
- Progetto
- Engie Fabricom
- Sedi
- Brussels, Belgium
- Settore
- Electrical-and-Automation
- Sfida
Consistent data management
Fewer manual activities in the workshop
- Soluzione
Engineering software from Eplan enables consistent data management
No manual activities in the workshop thanks to Perforex from Rittal Automation Systems
High data quality