Montaggio, installazione e messa in funzione

Servizio di assistenza IT Rittal – per infrastrutture IT sempre performanti

Rittal è il partner ideale per l’intero ciclo di vita dei data center. Dallo sviluppo del concetto iniziale alle fasi di progettazione, pianificazione, installazione e messa in funzione, fino all’assistenza post-vendita e gli upgrade dell’infrastruttura, ci occupiamo del corretto funzionamento del sistema IT affinché la tua soluzione Rittal continui a funzionare in modo sicuro e affidabile.

Installazione

La tua infrastruttura IT viene installata e collaudata dai nostri tecnici di assistenza qualificati, secondo il tuo specifico progetto. Nella fase di implementazione delle strutture e delle operazioni di processo definite, tutte le regole e i requisiti vengono definiti in stretta collaborazione con il tuo Project Manager e sono precisamente allineati alle tue richieste e preferenze.

I vantaggi per te

  • Massima affidabilità e disponibilità dell’infrastruttura OT: le attività di progettazione e pianificazione svolte dai nostri tecnici di sistema esperti assicurano una distribuzione ottimizzata della potenza
  • Riduzione del rischio di errori e guasti con processi di installazione e configurazione più rapidi: i nostri tecnici qualificati garantiscono l’installazione professionale di ogni componente della tua infrastruttura OT
  • Un’infrastruttura stabile e sicura: l’installazione di componenti critici a prova di guasto protegge l’ambiente IT dai pericoli fisici e da quelli associati alla corrente elettrica

Messa in funzione

A garanzia della totale conformità alle specifiche, tutte le funzioni della tua infrastruttura OT e IT vengono sottoposte a test approfonditi durante la fase di messa in funzione per assicurare un preciso allineamento al tuo concetto di sistema. Avrai quindi la certezza che il sistema funzionerà esattamente come previsto in diverse condizioni di esercizio. Se dovessi necessitare di un manuale per la gestione degli allarmi o delle emergenze o un manuale operativo, saremo lieti di fornirti la documentazione completa.

I vantaggi per te

  • Massima affidabilità grazie ai test di resistenza: lo svolgimento dei test in condizioni estreme viene simulato nell’ambito del processo di messa in funzione per assicurare il corretto funzionamento dell’infrastruttura anche nelle situazioni più difficili e complesse
  • Funzionamento regolare garantito: le prove di funzionamento complete; con verifica del collegamento al sistema di gestione dell’edificio, delle catene di allarme e dei circuiti di ridondanza; assicurano il regolare funzionamento di tutti i sistemi in piena sinergia
  • Trasparenza e documentazione: i dettagliati rapporti di messa in funzione forniscono chiare indicazioni sulle condizioni e le capacità funzionali della tua infrastruttura
  • Funzionamento affidabile senza problemi: forniamo protocolli completi sulle operazioni e la sicurezza IT, con chiare linee guida per l’utilizzo affidabile ed efficiente dell’infrastruttura
  • Utilizzo ottimizzato e massima durata operativa dell’infrastruttura OT: i corsi di formazione per gli utenti offerti dal produttore aiutano a potenziare l’efficienza operativa

Contattaci