Manutenzione e ispezioni professionali

Interventi di manutenzione e ispezioni regolari per proteggere il valore delle attrezzature

Tanto per le strutture produttive quanto per i data center, la manutenzione preventiva aiuta a individuare in anticipo potenziali guasti o malfunzionamenti e a evitare che gli stessi si verifichino. I nostri tecnici di assistenza provvederanno a una profonda pulizia delle unità, ne verificheranno le condizioni, identificheranno le parti usurate e le sostituiranno preventivamente. In questo modo, potrai prolungare la vita utile delle tue attrezzature e ridurre al minimo i costi e i tempi di fermo. Trarrai così il massimo vantaggio da un sistema ottimale sempre disponibile.

I vantaggi per te

  • Maggiore affidabilità operativa grazie all’individuazione tempestiva di potenziali guasti o malfunzionamenti
  • Prolungamento della vita utile e del valore delle attrezzature grazie alla manutenzione regolare
  • Funzionamento sicuro e affidabile dei sistemi e protezione dai rischi legali associati alla conformità ai regolamenti normativi e alle norme tecniche secondo DIN 31051:2012-09
  • Maggiore visibilità, controllo e gestione grazie a un rapido e affidabile monitoraggio dello stato effettivo dei sistemi
  • Notevole riduzione dei costi mediante il potenziamento dell’efficienza dei sistemi fino al 30%

Un’analisi precisa per i massimi livelli di affidabilità, efficienza e produttività

Con il nostro software diagnostico proprietario, i nostri tecnici di assistenza riescono ad analizzare tutti i dati di esercizio delle tue unità di climatizzazione. Questo permette di rendere molto più efficienti le operazioni di manutenzione e di assicurare che i tuoi sistemi offrano sempre le massime performance.

Prove di tenuta sui sistemi di climatizzazione

Rittal offre anche le prove di tenuta previste dal Regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. I nostri tecnici certificati eseguono i test obbligatori e richiesti dalla legge durante un singolo intervento di manutenzione o nell'ambito del tuo contratto di assistenza.

In quanto operatore, devi essere al corrente del divieto di rabbocco di alcuni refrigeranti durante la manutenzione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2030. Siamo a tua disposizione per illustrarti le possibili opzioni a fronte di questo cambiamento. Puoi contattarci all’indirizzo service@rittal.it o al numero telefonico +39 0295930308.

Contattaci