Manutenzione

Mantenete il valore delle vostre apparecchiature

Con il monitoraggio continuo delle prestazioni, i guasti e i malfunzionamenti dei sistemi IT possono essere identificati nella loro fase iniziale e quindi evitati.

Massimizzate l’operatività dei vostri processi sull’intero ciclo di vita.

Il funzionamento senza problemi delle linee di produzione dipende in gran parte dal carico termico a cui sono esposti i singoli componenti elettronici. Un aumento di temperatura di circa 10 °K (Kelvin) dimezza la vita utile dei componenti, raddoppiando il loro tasso di guasto.

Cosa offriamo:

  • Ispezione visiva e valutazione dello stato delle vostre apparecchiature
  • Pulizia completa delle apparecchiature critiche del sistema
  • Misurazione e documentazione dei parametri critici del sistema
  • Revisione dell'intero sistema

I vostri vantaggi:

  • Disponibilità 24/7 della vostra infrastruttura IT, 365 giorni all'anno
  • Il vostro data center mantiene il suo valore più a lungo
  • Rispetto delle norme di legge secondo DIN 31051i
  • Fino al 30% di aumento dell'efficienza, con conseguente riduzione dei costi

Cosa offriamo: Ispezione visiva del sistema e di tutti i prodotti e le soluzioni installate secondo DIN 31051

I vostri vantaggi: Una fotografia affidabile delle condizioni attuali del vostro centro dati IT

Test di tenuta per rispettare le norme di legge

Il regolamento sui gas fluorurati n. 517/2014 impone ai gestori di impianti di raffreddamento con un determinato volume minimo di refrigerante di effettuare regolarmente prove di tenuta. Queste prove di tenuta devono essere eseguite da un tecnico qualificato e certificato.
In qualità di fornitore di servizi certificato, Rittal soddisfa tutti i requisiti di legge per l'esecuzione di queste prove obbligatorie, sia nell'ambito della manutenzione straordinaria, sia nell'ambito del vostro contratto di assistenza.

Informazione importante per gli operatori: A partire dal 1° gennaio 2020, è vietato il rabbocco di determinati refrigeranti durante la manutenzione. Fatevi consigliare subito sulle opzioni disponibili per evitare di incorrere in questi casi. Inviateci una e-mail a service@rittal.it o chiamateci al +39 (02) 95930308