Il triplo trattamento superficiale assicura una protezione ottimale contro la corrosione ed è resistente agli oli minerali, ai lubrificanti, alle emulsioni di lavorazione e ai solventi come quelli usati per la pulizia.
La qualità è assicurata grazie a continui controlli di processo. Informazioni sul trattamento superficiale sono contenute nella documentazione d’ordine del prodotto
Fase 1: rivestimento nanoceramico
Rittal ha sostituito la fosfatazione al ferro con un nuovo pretrattamento di fondo: il rivestimento nanoceramico .
Questo trattamento viene utilizzato per tutti i prodotti in-house e con primer a immersione.
I vantaggi del rivestimento nanoceramico:
- Migliore protezione a lungo termine delle apparecchiature
- Maggiore protezione dalla corrosione.
- Migliore conservazione del valore
- Eco-compatibilità
Eccezionale protezione dalla corrosione
Dopo 168 ore di test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227:
Rivestimento tradizionale
(ad esempio solo a polveri)
Elevati standard Rittal (dal 1981)
Standard ottimizzato Rittal (RiNano)
Fase 2: trattamento del fondo ad immersione per elettroforesi
- Resina poliestere senza silicone, metalli pesanti, cromo su base di vernice ad acqua
- RAL 7035
- Crea strutture uniformi su superfici, bordi e cavità, garantendo così una tenuta completa
- Spessore dello strato circa 20 & mu;m
- Trattamento a forno
Fase 3: verniciatura bucciata a polverizzazione elettrostatica
Finitura
Riverniciabilità del fondo antiruggine e dello strato di finitura a polveri:
Dopo un'accurata pulizia, i nostri contenitori possono essere riverniciati con vernici DD, vernici a 1 e 2 componenti, vernici per riparazioni auto, vernici in polvere, vernici a base di acqua e nitrocellulosa.
In caso di dubbio, eseguire un test di compatibilità. Attenersi alle istruzioni del produttore della vernice.
Su richiesta, sono possibili i seguenti rivestimenti speciali:
Tropicale , per un'alta resistenza alla corrosione in climi caldi e umidi (applicazioni indoor).
Verniciatura chimica per la migliore resistenza possibile alle sostanze organiche e inorganiche ottenibile con una vernice.