Prendiamo spunto dalla natura (effetto loto)
In Asia, il fiore di loto è considerato un simbolo religioso di purezza. L'umidità scivola via e la polvere non aderisce alla sua superficie. È tutto merito delle nano-particelle: minuscole papille respingono l'acqua. Nella nano-tecnologia questo principio è stato trasformato in una ceramica autopulente. I materiali rivestiti di nano-particelle possiedono proprietà speciali: le lenti antigraffio sono realizzate applicando nano-particelle alla superficie. Le lenti non si graffiano nemmeno se vengono sfregate con la lana d'acciaio. Le minuscole particelle sono così piccole che non possono rifrangere o diffondere la luce, ma la lasciano passare liberamente.
Come funzionano?
Le nano-sigillature sono costituite da nano-particelle con componenti che aderiscono saldamente alla superficie e ad altri componenti per creare l'effetto desiderato. Queste particelle si dispongono in modo intelligente durante il processo di applicazione: i leganti migrano verso la superficie da proteggere, mentre i componenti antiaderenti rimangono all’esterno. Questa "auto-organizzazione" crea uno strato ultrasottile, simile al vetro, che si lega in modo omogeneo con la superficie, garantendo così una tenuta estrema e duratura. In questo modo la superficie risulta protetta anche dalle influenze ambientali aggressive. La stessa forma di nano-rivestimento viene utilizzata anche nelle unità di raffreddamento degli armadi Rittal (superficie esterna dei condensatori).
Nanotecnologie – la visione diventa prodotto
Le nanotecnologie vengono utilizzate di serie nelle unità di climatizzazione degli armadi. Al condensatore dei condizionatori TopTherm è applicato un nano-rivestimento costituito da nanoparticelle in ceramica, che legandosi tra loro creano uno schermo superficiale repellente allo sporco. Grazie alla permanente sigillatura dei pori del substrato, i corpi estranei non aderiscono alla superficie e ne preservano le caratteristiche. Anche in ambienti "sporchi" gli intervalli di manutenzione possono essere significativamente estesi. Le innovative tecniche di pre-trattamento basate sulle nanotecnologie offrono vantaggi evidenti.
Le nanotecnologie nel pretrattamento delle superifici
Rittal, produttore leader di armadi, per il pretrattamento di verniciatura adotta una tecnologia che garantisce prestazioni ottimali anche nei più piccoli dettagli: la nanotecnologia. Il trattamento superficiale le basato sulle nanotecnologie offre vantaggi evidenti:
Qualità superiore
Protezione notevolmente migliorata contro la corrosione, grazie ad uno strato sigillato, inorganico e ad alta densità nel quale sono integrate le nanoparticelle.
Capacità adesiva ottimale grazie alla superficie allargata.
Più ecologico
Assenza di fosfati, solventi e metalli pesanti tossici.
Consumo di energia ridotto, poiché durante l'applicazione non è richiesto il riscaldamento.
Maggiore durata
Migliore protezione a lungo termine delle apparecchiature.
Manutenzione significativamente ridotta.
Il rivestimento superficiale alle nanoceramiche dei nostri prodotti sostituisce il convenzionale processo di fosfatazione ai sali di ferro.
Come una vera innovazione nella tecnologia delle superfici, questo pretrattamento è perfetto per l'uso su superfici in acciaio, zinco e alluminio. Crea dei rivestimenti eccezionalmente uniformi con una protezione dalla corrosione delle superfici decisamente superiore.