Gli antichi greci ne erano certi: il nostro mondo è costituito da minuscole particelle. Oggi la ricerca si avvale di questa conoscenza. Le nanotecnologie consentono la penetrazione nel regno dell'atomo e di conseguenza la modifica delle strutture dei materiali nell'ordine del nanometro.
Le nano-vernici creano una superficie ermetica in cui le particelle più piccole sono disposte in modo contiguo, senza spazi liberi. I vantaggi sono evidenti: lo sporco non ha nessuna chance! Niente più impronte digitali su tastiere e touchscreen. Lo sporco non aderisce e, dove questo succede, viene facilmente rimosso. Persino i graffiti possono essere facilmente rimossi con una idropulitrice ad alta pressione. L'impiego di questa tecnologia è interessante non solo nelle applicazioni outdoor, ma anche nei circuiti esterni degli scambiatori di calore, dove la riduzione dello sporco aiuta a preservare le prestazioni a lungo termine.
La visione diventa prodotto.
Principio
Ridurre al minimo l'energia superficiale libera con le nanotecnologie chimiche.
Strutture anti-aderenti ad organizzazione autonoma.
Proprietà del prodotto
Trasparente, aderisce bene al substrato.
Protezione permanente e inerte della superficie con buona resistenza meccanica e chimica .
Effetto
Caratteristiche idro/oleorepellenti, ovvero vengono respinte efficacemente l’acqua e i liquidi organici.
Proprietà antiaderenti, quindi meno sporco e pulizia facilitata; i graffiti possono essere rimossi con una idropulitrice.
Aree di applicazione
Superfici verniciate a spruzzo (inclusa la verniciatura a polvere).
Superfici in acciaio inox.