2 set 2024

Zoccolo VX in acciaio inox

Affidabilità, semplicità, flessibilità

I sistemi zoccolo inox VX e TS attuali saranno sostituiti dal nuovo sistema VX a partire dal 1° settembre 2024.

Gli attuali sistemi VX e TS rimarranno disponibili fino al 30 novembre 2024, salvo esaurimento scorte.

Le serie OLD (VX e TS) e la serie NEW non possono essere utilizzate in modo congiunto.

Punti di forza del nuovo prodotto:

Affidabilità: il nuovo zoccolo offre una maggiore stabilità e una capacità di carico eccezionale,
garantendo un supporto sicuro e affidabile per gli armadi VX25, VXSE, e PC inox. È inoltre
retrocompatibile con le serie precedenti (es. TS8, SE).

Flessibilità: il sistema VX consente diverse opzioni di installazione interna, grazie agli accessori
progettati per semplificare le operazioni di cablaggio e montaggio. Lo zoccolo può essere montato
anche sul tetto per agevolare lo smistamento dei cavi dall’alto.

Semplicità: l’assemblaggio meccanico del nuovo sistema non richiede elementi di copertura
supplementari, semplificando l'installazione e la manutenzione, e migliorando il design del fronte
quadro.

TABELLA DI CONVERSIONE CODICI OLD/NEW