A partire da luglio 2024 è disponibile il nuovo zoccolo AX, progettato per offrire una nuova soluzione
avanzata e flessibile per gli armadi compatti.
Questo nuovo zoccolo rappresenta un miglioramento rispetto ai modelli precedenti, grazie a caratteristiche che ottimizzano lo spazio e semplificano l'installazione.
CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
• Massimo spazio per l'ingresso cavi: Il design flessibile dei pannelli di copertura consentono di
massimizzare lo spazio disponibile per l'ingresso dei cavi, rendendo l'installazione più agevole.
• Flessibilità: Due o più zoccoli possono essere uniti per raggiungere un'altezza massima di 300mm
(esempio di combinazione di zoccoli da 200mm + 100mm), particolarmente utile per armadi AX con
altezze ridotte. Alta capacità di carico statico fino a 4000N.
• Installazione semplice e veloce: l'installazione del nuovo zoccolo non richiede attrezzi speciali,
riducendo i tempi di montaggio.
• Allineamento perfetto: I piedini regolabili in altezza assicurano un allineamento perfetto su
qualsiasi tipo di pavimento, anche irregolare.
• Spazio ottimizzato: La compatibilità con gli accessori AX VX permette di sfruttare al massimo lo
spazio interno dell'armadio portando la gestione dei cavi all’interno dello zoccolo
La transizione al nuovo zoccolo AX è stata pianificata per garantire un passaggio fluido e senza problemi tecnici rilevanti durante il montaggio con i prodotti attualmente in uso. Tuttavia, è importante notare che NON È POSSIBILE combinare codici nuovi con codici vecchi per la realizzazione dello zoccolo completo. Inoltre gli "angolari" portanti sono ora integrati nei codici dei pannelli laterali, mentre i pannelli anteriori e posteriori servono esclusivamente come elementi di copertura.