Gli armadi con possibilità di accoppiamento in batteria sono spesso utilizzati anche per installazioni stand-alone, ma non sempre sono la soluzione migliore. Fino ad oggi i vantaggi dei prodotti monoblocco, come l'armadio Rittal VX SE, sono stati sottovalutati. L'armadio monoblocco di Rittal è il collegamento ideale tra gli armadi compatti AX e il sistema di armadi modulari VX25. Con il VX SE i tempi di assemblaggio e ordinazione sono ancora più rapidi, la configurazione è più facile e a prova di errore grazie alla compatibilità di Rittal – The System. La gamma VX SE con una versione profonda 300 mm offre nuove possibilità di applicazione per impianti tecnici in edifici con spazi limitati, ad esempio per armadi di servizio e quadri di distribuzione.
Quando gli armadi devono essere utilizzati come soluzione stand-alone, gli armadi monoblocco come i nuovi VX SE di Rittal offrono vantaggi significativi rispetto agli armadi montati in batteria. Possono essere utilizzati in molti settori dell'industria e nel terziario. I campi di applicazione tipici includono macchine e sistemi compatti i cui componenti di distribuzione di corrente e di automazione possono essere installati in un unico armadio.
Veloce: a differenza degli armadi modulari con pareti laterali asportabili, l'armadio monoblocco ha una struttura «all-in-one» costituito da un unico pezzo in lamiera di acciaio o in acciaio inox. Le pareti laterali e il tetto realizzati in unico pezzo, e il minor numero di singoli componenti rendono l'ordinazione e l'assemblaggio dell'armadio più semplice e veloce. Considerando che le pareti laterali, il tetto e il telaio garantiscono la compensazione automatica di potenziale grazie alla loro forma costruttiva, non è necessaria alcuna messa a terra tra le parti piane, garantendo un ulteriore risparmio di tempo.
Sicuro: non essendoci spazi tra le pareti laterali, il tetto e il telaio, lo sporco e la polvere non possono accumularsi, migliorando così la tenuta al grado di protezione. Anche nella sua versione standard, il VX SE ha un grado di protezione IP 55, protezione dagli urti IK 10, compensazione automatica del potenziale, elevata resistenza e stabilità torsionale, oltre ad una caricabilità di 1,5 tonnellate. Per gli ambienti più gravosi, l'armadio monoblocco Rittal è disponibile anche in versione IP 66 e NEMA 4/4x. Le flange integrate nel fondo facilitano l'ingresso dei cavi negli armadi ad alta densità di componenti e offrono una predisposizione ergonomica per il passaggio dei cavi.
Semplice: l'utilizzo dell'armadio monoblocco VX SE con larghezza fino a 1.800 mm offre ai quadristi un notevole risparmio di tempo. Il VX SE può essere utilizzato in alternativa a piccole installazioni in batteria con massimo tre armadi. Non sono più necessarie guarnizioni, accessori di unione, piastre di montaggio intermedie o il montaggio di più zoccoli, semplificando di conseguenza il montaggio.
Compatibile: per mantenere i vantaggi del sistema VX25 in termini di allestimento interno, Rittal ha reso compatibili gli elementi progettati per il VX25 con il nuovo armadio monoblocco. I quadristi che utilizzano già l'armadio modulare VX25 non devono apportare modifiche importanti di progettazione e assemblaggio quando passano al VXSE. Il profilo portante nel fondo del VX SE è identico a quello del VX25, pertanto gli accessori VX, come le flange di ingresso cavi o le guide di fissaggio cavi, possono essere facilmente installati. La compatibilità VX per l'allestimento interno è resa possibile dai profili di adattamento. Essi consentono di installare facilmente nel VX SE, ad esempio, chassis e piastre di montaggio parziali del VX25. Un armadio VX SE completo è quindi allestibile con gli accessori del VX25. Il vantaggio è che gli impiantisti non hanno bisogno di accessori speciali per l'allestimento interno ma possono semplicemente utilizzare gli accessori esistenti del sistema di armadi in batteria.
Versatile: per gli impianti tecnici di building automation (riscaldamento, climatizzazione, ventilazione) Rittal propone l'armadio VX SE con dimensioni maggiori in profondità di 300 mm. Gli installatori beneficiano delle numerose opzioni di allestimento interno, delle versatili soluzioni di cablaggio con il nuovo sistema di passaggio cavi modulare e delle veloci modifiche individuali come le feritoie predisposte nell'armadio.
«Credere nel potere della semplicità» – è il motto di Rittal. Nel VX SE, Rittal ha riunito la tecnologia degli armadi componibili con quella degli armadi monoblocco, per offrire ai costruttori di macchine e impianti una serie di vantaggi per aumentare la loro produttività.