Il consumo energetico è un fattore importante per i costi operativi di esercizio dell'IT. La consapevolezza dei consumi è di vitale importanza. A tal fine, Rittal ha integrato nella sua nuova famiglia di prodotti PDU (Power Distribution Unit) nuove e ampie funzioni di misurazione per un'analisi energetica dettagliata Le varianti intelligenti supportano anche la commutazione in uscita e la connessione dei controlli di accesso. Le PDU possono essere configurate online. In questo modo gli utenti possono implementare una distribuzione dell'alimentazione di alta qualità in modo rapido e semplice all'interno di qualsiasi rack IT, in base alle loro esigenze Con il suo sistema di distribuzione dell'alimentazione intelligente, Rittal ha arricchito la sua gamma di componenti per le infrastrutture IT, che vanno dal cooling, al monitoraggio, alla sicurezza fisica fino ai data center chiavi in mano, per soddisfare esigenze presenti e future.
Si stima che i data center di tutto il mondo consumino fino a 500 miliardi di kilowattora di energia. Entro il 2030, la domanda potrebbe addirittura salire a 2.000 miliardi di chilowattora. Anche in Europa, gli esperti prevedono che la domanda di energia per i sistemi IT aumenterà, guidata da nuove tecnologie come le reti 5G e l'Internet of Things.
Misurare e razionalizzare il consumo di energia sta diventando sempre più importante per gli operatori di data center. Con la nuova famiglia di prodotti PDU, Rittal offre funzioni complete per la misurazione dell'energia nei rack IT aiutando a ridurre i costi operativi nel data center.
«Nonostante l'incremento di efficienza raggiunti finora nell'IT, il consumo di energia continua a crescere in molti data center. Con la nostra nuova gamma di PDU, stiamo aiutando gli operatori dei data center ad analizzare con precisione i costi energetici e a sfruttare al massimo qualsiasi ulteriore potenziale per ottimizzare i costi », spiega Luis Brücher, Vice President Product Management IT di Rittal.
Cinque modelli per tutte le applicazioni
La nuova generazione di PDU comprende cinque modelli di base che possono essere configurati individualmente:
- Rittal PDU Basic (semplice distribuzione della potenza)
- Rittal PDU Metered (misurazione per fase)
- Rittal PDU Metered Plus (misurazione per singola uscita)
- Rittal PDU Switched (misurazione per fase, funzione di commutazione per uscita)
- Rittal PDU Managed (misurazione e commutazione per uscita)
La variante «PDU Basic» funziona passivamente e gestisce la distribuzione della potenza nel rack IT. La versione «PDU Metered» include funzioni di misurazione per ciascuna fase, ad es. per tensione, potenza e frequenza ecc. Con il modello «PDU Metered Plus», l'acquisizione dei dati energetici è possibile anche per ogni slot di uscita. La «PDU Switched» consente la misurazione per fase e dispone di slot di uscita commutabili singolarmente. La versione «PDU Managed» combina le funzioni di Metered Plus e Switched, consentendo la distribuzione dell'alimentazione e l'acquisizione dei dati per ogni slot di uscita, nonché la gestione dell'alimentazione con funzioni di commutazione per ogni singolo slot.
Un formato salvaspazio e toolfree
Una delle caratteristiche speciali della nuova generazione di PDU è il suo design sottile. Le PDU Rittal possono essere installate nello spazio zero-U, ovvero nello spazio tra il pannello laterale e il telaio di montaggio da 19". In questo modo, nessuna unità di altezza viene occupata e le attività di manutenzione e installazione sono più facili, anche con un rack IT completamente equipaggiato. Nei rack IT di Rittal, l'installazione viene eseguita senza la necessità di attrezzi, semplicemente utilizzando un sistema di fissaggio a clip sul telaio 19"; nei rack IT di terze parti viene eseguita utilizzando gli elementi di fissaggio universali forniti a corredo.
Sistema modulare per la massima flessibilità
Oltre a un gran numero di modelli PDU disponibili, è possibile ordinare configurazioni personalizzate. In questo modo, la PDU può essere adattata idealmente all'applicazione. Gli stessi clienti possono selezionare la lunghezza del cavo, il connettore da utilizzare o il numero e il tipo di presa. Innovativa è la configurazione delle uscite di contatto di protezione. Per una PDU è possibile configurare moduli aggiuntivi, come la misurazione della corrente residua o le funzioni di protezione da sovratensione. I singoli componenti, come la scheda di controllo della PDU e la protezione dalle sovratensioni, possono essere sostituiti mentre l'unità è in funzione grazie al concetto modulare, aumentando la disponibilità del data center.
Il configuratore: ordini rapidi e consegna veloce
Rittal ha sviluppato un configuratore web per rendere l'ordinazione facile e veloce. Il tool guida il cliente fino alla soluzione desiderata proponendo tutte le possibili opzioni di configurazione.
Sicurezza tramite accesso remoto e monitoraggio
Con le PDU intelligenti, la sicurezza e il monitoraggio sono garantiti. Ad esempio, una o due maniglie elettroniche installate sul rack possono essere utilizzate per il controllo degli accessi. Ulteriori funzioni integrate come un relè di allarme, un ingresso digitale e trasmettitori di segnali di allarme permettono l'integrazione flessibile della PDU in un piano globale di sicurezza IT. Inoltre, i sensori già disponibili per il sistema di monitoraggio CMC III possono essere integrati per registrare dati ambientali come la temperatura, l'umidità o lo stato dei contatti di commutazione. È disponibile anche una funzione di monitoraggio della corrente residua. Gli elementi logici intelligenti della PDU possono, ad esempio, impedire l'apertura delle porte se viene rilevata una situazione potenzialmente pericolosa a causa di uno scarico di corrente a terra o di un cortocircuito.
Per la gestione remota, le PDU hanno un server web integrato. L'amministratore dispone di un'interfaccia Web intuitiva. I diritti di accesso al server web possono essere automatizzati usando i comuni servizi di directory come Active Directory. Oltre alla visualizzazione grafica e dettagliata dei valori misurati sull'interfaccia web, i parametri della PDU possono anche essere interrogati tramite SNMPv3 da sistemi software DCIM di livello superiore (Data Center Infrastructure Management). Sono supportati i protocolli più comuni come TCP/IPv6, TLS e OPC-UA.
Applicazioni pratiche: dall'Edge alla colocation
Esistono scenari applicativi specifici per ogni variante di prodotto. Per esempio, una «PDU metered» supporta la gestione del carico nel rack IT. Gli esperti IT possono così decidere se il raffreddamento IT è adattato in modo ottimale al carico dei componenti attivi. La misurazione per slot di uscita, come supportato dal modello Metered Plus, permette una contabilizzazione dettagliata per carico. Gli operatori dei data center di colocation possono utilizzare questa variante per monitorare i costi degli spazi server affittatti o di interi rack IT. La funzione di commutazione della «PDU Switched» permette di interrompere l'alimentazione per singoli slot o di riattivarla se necessario. Ciò semplifica notevolmente l'amministrazione di postazioni IT remote, come gli Edge data center. La variante «PDU Managed» consente la misurazione e la commutazione per ogni uscita, con conseguente fatturazione specifica per ogni utente con il pieno controllo sugli slot. In particolare nelle grandi infrastrutture perimetrali decentralizzate, le PDU Managed sono lo strumento ideale per registrare i costi per sito e contemporaneamente monitorare a distanza i sistemi IT.
Panoramica: fattori chiave e vantaggi per il cliente
- Funzioni di misurazione complete per un'analisi energetica dettagliata
- Configurabile in modo flessibile e adattabile in modo ottimale al rispettivo caso d'uso in azienda
- Funzioni di monitoraggio end-to-end per aumentare la sicurezza dell'intera infrastruttura IT
- Installazione rapida e salvaspazio
- Amministrazione remota con la massima sicurezza di accesso