La velocità è essenziale: la trasformazione industriale sta costringendo le aziende manifatturiere a costruire nuove infrastrutture IT e OT per applicazioni edge più rapidamente che mai. I prerequisiti sono sistemi rack basati su una gamma completa di varianti modulari che consentono di realizzare soluzioni individuali in modo semplice, sicuro e a prova di futuro. La risposta a queste esigenze è il nuovo sistema Rittal VX IT, che sarà presentato ai Digital Days di Hannover Messe 2020.
Le nuove tecnologie come l'Industrial Internet of Things (IIoT), l'Intelligenza Artificiale (AI) o il 5G richiedono sistemi di infrastrutture IT e OT affidabili direttamente in produzione per le applicazioni edge. Per rimanere competitive, le aziende devono essere in grado di realizzare o espandere rapidamente l'infrastruttura IT e OT per fornire la potenza di calcolo richiesta. Rittal offre un aiuto in questo senso con il suo nuovo sistema di armadi IT VX. Questa innovazione è il nuovo riferimento per la costruzione rapida e a prova di futuro di nuove infrastrutture IT e OT.
Il VX IT è sinonimo di velocità, flessibilità e modularità. Per i nostri clienti rappresenta anche la certezza di essere perfettamente pronti per ogni scenario IT – anche nella fabbrica intelligente del prossimo futuro.
La moderna piattaforma di armadi segna il passo
Con il VX IT, Rittal ha sviluppato una nuova generazione di armadi IT: Il rack IT più smart del mondo. Progettato come un sistema modulare universale, la soluzione può essere utilizzata come armadio di rete e server in molteplici applicazioni edge. Un vantaggio unico per il cliente: tutte le varianti VX IT progettate con il configuratore sono già state testate e certificate con tutti i loro componenti in conformità agli standard internazionali come UL 2416, IEC 60950 e IEC 62368. Di conseguenza, non è richiesta alcuna certificazione aggiuntiva del sistema completamente configurato. Ciò significa massima libertà e sicurezza per la progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture IT. Con questa soluzione, i responsabili IT risparmiano tempo prezioso nella pianificazione e nell'approvvigionamento e allo stesso tempo hanno la sicurezza che tutti i componenti si armonizzano perfettamente.
Un configuratore online guida l'utente passo dopo passo nella scelta dei componenti ed esegue direttamente un controllo di plausibilità .
Processo di ordinazione digitale
Ad una velocità senza precedenti, le aziende utilizzano il VX IT per implementare nuove infrastrutture, dai singoli rack di rete nel locale di produzione a completi data center edge in strutture di produzione distribuite. A tal fine, Rittal sfrutta tutto il potenziale di digitalizzazione del VX IT a vantaggio dei suoi clienti: l'intero processo, dalla selezione, configurazione e ordine fino alla consegna, è supportato digitalmente in modo trasparente ed efficace. Durante il processo di configurazione, viene gradualmente creato un modello 3D, completo di accessori. Una volta terminato, il modello 3D è disponibile per la verifica e l'utilizzo da parte dell'utente. La versione personalizzata dell'armadio IT viene prodotta in un impianto di produzione all'avanguardia secondo i più alti standard di qualità e consegnata rapidamente e puntualmente attraverso una rete logistica ottimizzata.
Massima compatibilità e a prova di futuro
Il VX IT offre compatibilità con i sistemi Rittal RiMatrix esistenti e con altre infrastrutture IT implementate con componenti Rittal. In questo modo, è possibile sostituire i singoli componenti del sistema, nonché espandere i data center già realizzati. Ad esempio, le aziende possono espandere le installazioni RiMatrix già installate con il nuovo VX IT e utilizzare i componenti Rimatrix per il raffreddamento, la distribuzione di energia ed il monitoraggio. Questo garantisce la sicurezza dell'investimento per i data center Rittal esistenti.
Montaggio rapido e senza attrezzi
Chiunque lavori in un data center vuole soluzioni progettate in modo intelligente e facili da usare. Rittal ha seguito questo principio nello sviluppo del VX IT. L'armadio IT si assembla senza l'ausilio di strumenti, utilizzando la tecnologia «snap-in» che permette un risparmio di tempo e garantisce una maggiore qualità. Le unità rack e i passi di posizionamento in profondità sono contrassegnati , il che semplifica l'impostazione delle distanze tra i piani da 19» e l'assemblaggio degli apparati. Tutte le parti piane, come le pareti laterali o le lamiere del tetto, sono fissate rapidamente e facilmente utilizzando supporti a scatto e ausili di posizionamento. I nuovi pannelli laterali divisi verticalmente, disponibili come accessori opzionali, forniscono agli utenti un accesso agevole per velocizzare le operazioni di installazione e manutenzione. I pannelli laterali divisi verticalmente sono dotati di semplici cerniere, quindi possono essere aperti come porte e sono comunque molto facili da rimuovere. Inoltre, sono disponibili pannelli laterali ad ante orizzontali, che semplificano l'accesso, ad esempio ai server.
Caricabile fino a 1.800 kg
Un'altra caratteristica chiave del VX IT è la sua elevata stabilità: grazie al design migliorato del telaio, il rack ha una stabilità verticale maggiore rispetto ai suoi predecessori. La capacità di carico è stata verificata sia seguendo le procedure interne dei laboratori Rittal sia seguendo le disposizioni di Underwriters Laboratories (UL). Sono disponibili due varianti: l'armadio «VX IT standard» consente un carico statico di 1.500 kg secondo le procedure di prova Rittal o di 1.200 kg secondo la certificazione UL. La variante «VX IT dynamic» permette un carico di 1.800 kg secondo le procedure di prova Rittal o 1.500 kg secondo la certificazione UL.
Tutto ciò di cui ha bisogno un rack
Per il VX IT è disponibile una vasta gamma di accessori per affinché possa essere configurato in base a tutte le esigenze. Gli accessori includono opzioni per le porte e le pareti laterali così come per il fondo e il tetto, ma anche innovazioni come la nuova barra luminosa a LED per visualizzare lo stato operativo. Ulteriori accessori includono ripiani pull-out ed elementi di gestione dei cavi, nonché soluzioni per il monitoraggio, l'alimentazione e la gestione degli apparati. Componenti come PDU, sistemi UPS, sistemi di raffreddamento IT e soluzioni di monitoraggio sono disponibili per l'installazione interna, così come i moduli per la rilevazione e l'estinzione degli incendi.