I contenitori di piccole dimensioni e gli armadi di comando compatti di Rittal vantano milioni di installazioni in tutto il mondo. Con l'introduzione delle nuove gamme AX e KX, clienti e utilizzatori possono beneficiare di ulteriori vantaggi. Per consentire loro di convertire le loro applicazioni alle nuove gamme nel modo più semplice possibile utilizzando dati sempre aggiornati e coerenti, Rittal offre numerosi strumenti digitali.
l nuovi armadi compatti AX e i contenitori di piccole dimensioni KX offrono una soluzione per qualsiasi esigenza. 30% di tempo in meno per il montaggio, 30% di spazio in più per i cavi e 30 nuove funzioni – questi i vantaggi principali delle due nuove gamme.
Facile conversione degli elenchi dei componenti
Per rendere il passaggio ai nuovi contenitori e armadi compatti il più semplice possibile per i suoi clienti, Rittal offre diversi strumenti digitali. Ad esempio, ha messo a disposizione online (www.rittal.de/ct-axkx) un convertitore basato sulle liste di componenti in formato Excel. L'utente può caricare sul sito web un elenco dei componenti esistente – ad esempio da un progetto esistente – e ricevere l'elenco aggiornato con i nuovi componenti AX o KX.
Per gli utenti che utilizzano Eplan Data Portal per i loro progetti, c'è un'altra comoda opzione che utilizza la nuova funzione di carrello degli acquisti di EPLAN Data Portal. L'utente può caricare l'elenco dei componenti del progetto aggiornato e completo nel carrello di EPLAN Data Portal. Al termine, tutti i componenti Rittal, comprese le relative macro dei nuovi contenitori e armadi compatti, sono disponibili nel database degli articoli del cliente. Questa funzionalità consente all'utente di risparmiare una grande quantità di tempo rispetto ai download individuali.
Tool di migrazione in Rittal Configuration System
I clienti che progettano i loro armadi e contenitori compatti con Rittal Configuration System possono utilizzare anche un comodo tool di conversione. Il configuratore opera sulla base di un insieme predefinito di regole. Un controllo di fattibilità impedisce che vengano visualizzati accessori errati o non compatibili con il progetto.
Anche le lavorazioni meccaniche, come le feritoie per i ventilatori-filtro, vengono create direttamente in Rittal Configuration System. Gli utenti che hanno già configurato i progetti in questo modo possono semplicemente caricare la configurazione esistente nel nuovo tool di migrazione. Dopo aver avviato il tool, un sistema a semaforo fornisce una rapida panoramica: verde significa che tutti i componenti necessari sono stati acquisiti nella nuova configurazione. Se il simbolo è giallo, l'utente deve controllare la configurazione. Ad esempio, le feritoie che una volta erano collocate al centro della porta possono essere state leggermente spostate a causa delle diverse dimensioni. Rosso significa che il controllo di fattibilità di Rittal Configuration System ha rilevato dei problemi. Nella maggior parte dei casi si tratta di una interferenza o contatto errato tra i componenti. Con pochi clic del mouse, l'utente può correggere la configurazione e integrarla se necessario. Una volta completata la configurazione, oltre al modello 3D del nuovo armadio compatto AX o del contenitore KX, sono disponibili per il download anche l'elenco dei componenti e i programmi per le macchine di lavorazione meccanica.