La capacità di comunicazione di macchine e sistemi tramite internet è un requisito fondamentale di Industria 4.0. Per garantire che i clienti possano integrare le unità di raffreddamento «Blue e» esistenti nei sistemi di Condition Monitoring e di IoT, Rittal offre un adattatore che completa le funzionalità di comunicazione.
La digitalizzazione è fra i primi pensieri delle aziende operanti in ogni settore industriale. Ma come è possibile entrare nella trasformazione digitale se macchine e sistemi non sono dotati di interfacce di comunicazione idonee? Un «retrofit digitale», che aggiorni macchine e sistemi esistenti con una tecnologia di comunicazione idonea, può essere la soluzione ideale. Per questo Rittal ha lanciato sul mercato un adattatore per i suoi condizionatori «Blue e» in grado di connetterli, in modo semplice e veloce, ai sistemi intelligenti di Condition Monitoring e di IoT.
Maggiore disponibilità delle informazioni
Il nuovo adattatore consente il Condition Monitoring di fino a dieci unità di raffreddamento in configurazione master-slave. Oltre a registrare i dati, l'adattatore IoT offre la possibilità di effettuare analisi di efficienza della soluzione di raffreddamento. Il monitoraggio dei guasti e delle anomalie fornisce una notifica automatica in caso di allarme o al superamento dei valori di soglia impostati. Tutto questo assicura una maggiore disponibilità ed evita costosi fermi macchina.
Il nuovo adattatore è adatto a tutte le unità della serie «Blue e» equipaggiate con controllore Comfort. Con l'adattatore, sia le unità di raffreddamento installate a tetto o a parete diventano compatibili con l'Industria 4.0. Questo vale sia per le unità standard che per le versioni in acciaio inossidabile. Allo stesso modo le unità Rittal con classificazione Nema 3R/4 o Nema 4X possono essere integrate facilmente nelle applicazioni IoT. Queste soluzioni sono spesso utilizzate all'esterno. Esempi tipici di applicazioni outdoor sono gli impianti per la generazione di energie rinnovabili come le centrali solari o eoliche. Poiché queste unità sono spesso installate in zone remote, il monitoraggio a distanza del quadro elettrico e di comando è essenziale.
Facile messa in servizio
Le unità di raffreddamento «Blue e» sono integrate nei sistemi di livello superiore utilizzando la stessa interfaccia IoT che Rittal commercializza per le unità della gamma successiva «Blue e +». Poiché la comunicazione diretta dell'interfaccia IoT con le precedenti unità «Blue e» non è possibile, Rittal ha sviluppato il nuovo adattatore IoT. La configurazione e la messa in funzione è veloce, comoda e senza necessità di programmazione tramite il web server integrato nell'interfaccia IoT.