Basisschrank AX, Stahlblech

Kompakt-Schaltschrank AX

  • In der Variante Stahlblech
  • Weltweite Approbationen (z. B. UL, DNV-GL etc.)
  • Schutzart bis IP66 & NEMA 4 wird erfüllt
  • Sichere Kabeleinführung, die auch einer hohen Schutzartanforderung standhält
  • Standard-Flanschplatten einfach austauschbar
  • Integrierte Türlochleisten schaffen zusätzliche Montagefläche
  • Passende Montagemöglichkeiten für jeden Aufstellungsort oder zur einfachen Aufhängung an Wänden und geraden Flächen
Bediengehäuse AX mit Griffleisten

Bediengehäuse AX mit Griffleisten

  • Bediengehäuse aus Stahlblech
  • Perfekte Kombination aus Design und Funktion
  • Mehr Ergonomie durch den integrierten Tragarmanschluss
  • Sorgt in Verbindung mit dem Rittal Tragarmsystem immer für den richtigen Blickwinkel
Netzwerk-/Serverschrank VX IT

Netzwerk-/Serverschrank VX IT

VX IT Racks als Gebäude- bzw. Etagenverteiler für Telekommunikation, Daten- und Brandmeldetechnik

  • Lösung für alle Netzwerk- und Serveranwendungen
  • Ideale Plattform für alle Anforderungen in modernen IT-Infrastrukturen
  • Verfügbar in verschiedenen Abmessungsvarianten und Ausbaustufen
  • Baukastenkonzept: Mit einem kundenorientierten Konfigurator schnell und einfach zu einer auf die individuellen Anforderungen angepassten Lösung
Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e
  • Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung
  • Erhältlich in den Ausführungen Stahlblech und Edelstahl
Anreih-Schranksystem VX25

Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen

  • Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
  • Einfache Projektierung
  • Effiziente Konfiguration
  • Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
  • Einzigartige Symmetrie
  • Direkte Montagemöglichkeit von außen
  • Gesteigerte Raumeffizienz
  • Unendliche Anreihpotenziale
  • Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Edge Data Center

Oncite

Fabrikinternes Edge-Rechenzentrum 

  • Fabrikinternes Edge-Rechenzentrum

  • Digitalisierung der Produktion und Adaption auf die Digitalen
    Produktionsplattformen der OEM und Top Tier Supplier

  • Inklusive Full Managed Service

  • OT & IT Hardware in einem Paket

  • Verschiedene Ausführungen verfügbar

PC-Schranksystem

PC-Schranksystem

  • Sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur
  • Bester Bedienkomfort und modernes Design
  • Pefekter Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff innerhalb Produktions-, Montage- und Lagerhallen
RiMatrix Micro Data Center/Edge Data Center

RiMatrix Micro Data Center/Edge Data Center

  • RiMatrix Micro Data Center in verschiedenen Ausführungen verfügbar
  • Unterschiedliche Kühlkonzepte und Performance-Klassen bieten eine Lösung für jeden Einsatz
  • Erweiterung von vorhandenen IT-System oder Aufbau von neuen IT-Infrastrukturen möglich
  • Durch Skalierbarkeit ist Zukunftssicherheit gegeben
  • Energieeffizienz und niedriger Fußabdruck machen eine Implementierung einfach