Netzwerk-/Serverschrank VX IT
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
VX IT Racks als Gebäude- bzw. Etagenverteiler für Telekommunikation, Daten- und Brandmeldetechnik
- Lösung für alle Netzwerk- und Serveranwendungen
- Ideale Plattform für alle Anforderungen in modernen IT-Infrastrukturen
- Verfügbar in verschiedenen Abmessungsvarianten und Ausbaustufen
- Baukastenkonzept: Mit einem kundenorientierten Konfigurator schnell und einfach zu einer auf die individuellen Anforderungen angepassten Lösung
Anreih-Schranksystem VX25
Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen
- Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
- Einfache Projektierung
- Effiziente Konfiguration
- Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
- Einzigartige Symmetrie
- Direkte Montagemöglichkeit von außen
- Gesteigerte Raumeffizienz
- Unendliche Anreihpotenziale
- Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Anreih-Schranksystem VX25 Installations-Verteiler
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+
Wandanbau-Kühlgerät Blue e+
- Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
- Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
- Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
- Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
- Erhältlich in den Ausführungen Stahlblech, Edelstahl und Chemieausführung
Plattformsicherheit, Brandmeldeanlage
Plattformsicherheit, Brandmeldeanlage
Das Aktivlöschsystem beinhaltet das Rauchansaugsystem und die Löscheinheit
- Das Rauchansaugsystem ist identisch zum Rauchansaugsystem der EFD III
- Mit Auslösung eines Hauptalarms startet der Löschvorgang automatisch
- Für den Löschvorgang wird der Tank über eine Treibgaspatrone mit Druck beaufschlagt
- Das Löschmittel Novec™ 1230 verdampft an der Löschdüse und verteilt sich im Serverschrank