CMC III Processing Units

CMC III Processing Units

  • Computer Multi Control (CMC) ist ein Überwachungssystem für Netzwerk- und Serverschränke, Schaltschränke, Container und Räume
  • Überwacht Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zugang, Rauch, Energie und viele weitere physikalische Umgebungsparameter
  • Das System ist modular aufgebaut und kann flexibel den Überwachungsanforderungen angepasst werden
  • Hoher Einsparungseffekt durch Monitoring über das Netzwerk und Automatisieren von Sicherheitsprozessen
Ri4Power

VX25 Ri4Power

  • Die geprüfte Komplettlösung – Schrank- und Schienensystem
  • Modulares Baukastensystem für Niederspannungsschaltanlagen
  • Bauartnachweis IEC/DIN 61 439 geprüft und dokumentiert
  • Schnelle Konfiguration und Auswahl mit Unterstützung der Planungssoftware Power Engineering
  • Technische Unterstützung seitens Rittal
  • Stark reduzierter Planungs-, Bestell- und Montageaufwand
  • Lizenzfreies Baukastensystem
  • Standardisierte Systemlösungen
Basisschrank AX, Stahlblech

Kompakt-Schaltschrank AX

  • In der Variante Stahlblech
  • Weltweite Approbationen (z. B. UL, DNV-GL etc.)
  • Schutzart bis IP66 & NEMA 4 wird erfüllt
  • Sichere Kabeleinführung, die auch einer hohen Schutzartanforderung standhält
  • Standard-Flanschplatten einfach austauschbar
  • Integrierte Türlochleisten schaffen zusätzliche Montagefläche
  • Passende Montagemöglichkeiten für jeden Aufstellungsort oder zur einfachen Aufhängung an Wänden und geraden Flächen
Klemmenkasten KX, Stahlblech, ohne Flansch

Kleingehäuse KX

  • Wandgehäuse aus Stahlblech
  • In den Ausführungen Klemmenkasten mit und ohne Flansch, Elektro-Box sowie Bus-Gehäuse
  • Einfache Wandmontage durch Rückwand mit Bohrungen
  • Von vorne zugängliche Erdungspunkte ermöglichen die schnelle und sichere Montage der Erdungsbänder
Anreih-Schranksystem VX25

Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen

  • Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
  • Einfache Projektierung
  • Effiziente Konfiguration
  • Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
  • Einzigartige Symmetrie
  • Direkte Montagemöglichkeit von außen
  • Gesteigerte Raumeffizienz
  • Unendliche Anreihpotenziale
  • Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
CS Toptec

Outdoor-Gehäuse Toptec

  • Grundrahmen aus Edelstahl und Flachteilen aus Aluminium
  • Hoher Korrosionsschutz
  • Kamineffekt der doppelten Wände reduziert den Einfluss von Sonneneinstrahlung
  • Schutzart bis IP 55
  • Stoßfestigkeit bis IK10