Anreih-Schranksystem VX25
Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen
- Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
- Einfache Projektierung
- Effiziente Konfiguration
- Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
- Einzigartige Symmetrie
- Direkte Montagemöglichkeit von außen
- Gesteigerte Raumeffizienz
- Unendliche Anreihpotenziale
- Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Liquid Cooling Package
Liquid Cooling Package
Effiziente Kühllösung, um hohe Wärme-Verlustleistungen aus IT-Racks abzuführen
- Innerhalb der LCP-Produktfamilie werden sowohl reihenbasierte als auch Rack-basierte Modelle angeboten
- Abdeckung verschiedener Anwendungssituationen: Kühlung von zwei Rack-Reihen mit einer Gang-Einhausung und Kühlung einzelner, geschlossener IT-Racks
- LCPs können mit zwei Wärmeträgermedien betrieben werden: Wasser oder Kältemittel
Standpulte TP
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
VX IT Racks als Gebäude- bzw. Etagenverteiler für Telekommunikation, Daten- und Brandmeldetechnik
- Lösung für alle Netzwerk- und Serveranwendungen
- Ideale Plattform für alle Anforderungen in modernen IT-Infrastrukturen
- Verfügbar in verschiedenen Abmessungsvarianten und Ausbaustufen
- Baukastenkonzept: Mit einem kundenorientierten Konfigurator schnell und einfach zu einer auf die individuellen Anforderungen angepassten Lösung
Standpulte TP
TopTherm Filterlüfter
TopTherm Filterlüfter
- Luftleistung von 20 – 900 m³/h
- Neue Diagonallüftertechnologie für höhere Druckstabilität und konstante Luftleistung in eingebautem Zustand sogar bei verschmutzter Filtermatte
- Werkzeuglose Montage, Wartung und Austausch
- Luftströmungsrichtung kann von blasend (serienmäßig) auf saugend gewechselt werden
- Auch erhältlich in RAL 9005 und in den Ausführungen EMV und EC
- Zur Verbesserung der Luftleistung, Senkung des Energieverbrauchs und bessere Filtereigenschaft können optional Faltenfilter eingesetzt werden