Basisschrank AX, Stahlblech
Kompakt-Schaltschrank AX
- In der Variante Stahlblech
- Weltweite Approbationen (z. B. UL, DNV-GL etc.)
- Schutzart bis IP66 & NEMA 4 wird erfüllt
- Sichere Kabeleinführung, die auch einer hohen Schutzartanforderung standhält
- Standard-Flanschplatten einfach austauschbar
- Integrierte Türlochleisten schaffen zusätzliche Montagefläche
- Passende Montagemöglichkeiten für jeden Aufstellungsort oder zur einfachen Aufhängung an Wänden und geraden Flächen
Systemfenster
TopTherm Filterlüfter
TopTherm Filterlüfter
- Luftleistung von 20 – 900 m³/h
- Neue Diagonallüftertechnologie für höhere Druckstabilität und konstante Luftleistung in eingebautem Zustand sogar bei verschmutzter Filtermatte
- Werkzeuglose Montage, Wartung und Austausch
- Luftströmungsrichtung kann von blasend (serienmäßig) auf saugend gewechselt werden
- Auch erhältlich in RAL 9005 und in den Ausführungen EMV und EC
- Zur Verbesserung der Luftleistung, Senkung des Energieverbrauchs und bessere Filtereigenschaft können optional Faltenfilter eingesetzt werden
Anreih-Schranksystem VX25
Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen
- Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
- Einfache Projektierung
- Effiziente Konfiguration
- Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
- Einzigartige Symmetrie
- Direkte Montagemöglichkeit von außen
- Gesteigerte Raumeffizienz
- Unendliche Anreihpotenziale
- Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Ri4Power
VX25 Ri4Power
- Die geprüfte Komplettlösung – Schrank- und Schienensystem
- Modulares Baukastensystem für Niederspannungsschaltanlagen
- Bauartnachweis IEC/DIN 61 439 geprüft und dokumentiert
- Schnelle Konfiguration und Auswahl mit Unterstützung der Planungssoftware Power Engineering
- Technische Unterstützung seitens Rittal
- Stark reduzierter Planungs-, Bestell- und Montageaufwand
- Lizenzfreies Baukastensystem
- Standardisierte Systemlösungen