Anreih-Schranksystem VX25
Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen
- Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
- Einfache Projektierung
- Effiziente Konfiguration
- Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
- Einzigartige Symmetrie
- Direkte Montagemöglichkeit von außen
- Gesteigerte Raumeffizienz
- Unendliche Anreihpotenziale
- Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Basisschrank AX, Stahlblech
Kompakt-Schaltschrank AX
- In der Variante Stahlblech
- Weltweite Approbationen (z. B. UL, DNV-GL etc.)
- Schutzart bis IP66 & NEMA 4 wird erfüllt
- Sichere Kabeleinführung, die auch einer hohen Schutzartanforderung standhält
- Standard-Flanschplatten einfach austauschbar
- Integrierte Türlochleisten schaffen zusätzliche Montagefläche
- Passende Montagemöglichkeiten für jeden Aufstellungsort oder zur einfachen Aufhängung an Wänden und geraden Flächen
Tastergehäuse
Tragarmsysteme und Bediengehäuse
Tragarmsysteme CP 60/120/180
- Rittal Tragarmsysteme zur bedarfsgerechten Montage von Bediengehäusen
- Für statischen Lastbereich von 400 bis 1800 N
- Durchgängige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb des Systems mit großer Funktionsvielfalt
- Perfekte Einstellbarkeit durch integrierte Drehwinkelbegrenzung
- Automatischer, durchgehender Potenzialausgleich
- Mehr Sicherheit dank durchgängigem Kabelmanagement
- Planung über Online-Konfigurator
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
VX IT Racks als Gebäude- bzw. Etagenverteiler für Telekommunikation, Daten- und Brandmeldetechnik
- Lösung für alle Netzwerk- und Serveranwendungen
- Ideale Plattform für alle Anforderungen in modernen IT-Infrastrukturen
- Verfügbar in verschiedenen Abmessungsvarianten und Ausbaustufen
- Baukastenkonzept: Mit einem kundenorientierten Konfigurator schnell und einfach zu einer auf die individuellen Anforderungen angepassten Lösung