Ri4Power
VX25 Ri4Power
- Die geprüfte Komplettlösung – Schrank- und Schienensystem
- Modulares Baukastensystem für Niederspannungsschaltanlagen
- Bauartnachweis IEC/DIN 61 439 geprüft und dokumentiert
- Schnelle Konfiguration und Auswahl mit Unterstützung der Planungssoftware Power Engineering
- Technische Unterstützung seitens Rittal
- Stark reduzierter Planungs-, Bestell- und Montageaufwand
- Lizenzfreies Baukastensystem
- Standardisierte Systemlösungen
Anreih-Schranksystem VX25
Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen
- Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
- Einfache Projektierung
- Effiziente Konfiguration
- Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
- Einzigartige Symmetrie
- Direkte Montagemöglichkeit von außen
- Gesteigerte Raumeffizienz
- Unendliche Anreihpotenziale
- Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
VX IT Racks als Gebäude- bzw. Etagenverteiler für Telekommunikation, Daten- und Brandmeldetechnik
- Lösung für alle Netzwerk- und Serveranwendungen
- Ideale Plattform für alle Anforderungen in modernen IT-Infrastrukturen
- Verfügbar in verschiedenen Abmessungsvarianten und Ausbaustufen
- Baukastenkonzept: Mit einem kundenorientierten Konfigurator schnell und einfach zu einer auf die individuellen Anforderungen angepassten Lösung
Micro Data Center
Micro Data Center Level E
- Micro Data Center in verschiedenen Ausführungen verfügbar
- Installation an schwer zugänglichen Standorten möglich
- Erweiterbarkeit und somit gestufter Invest mit wachsender IT.
- Geprüfter Feuerschutz, Einbruchschutz und eine hohe IP-Zertifizierung schützen die IT vor Fremdeinwirkungen