Netzwerk-/Serverschrank VX IT
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
VX IT Racks als Gebäude- bzw. Etagenverteiler für Telekommunikation, Daten- und Brandmeldetechnik
- Lösung für alle Netzwerk- und Serveranwendungen
- Ideale Plattform für alle Anforderungen in modernen IT-Infrastrukturen
- Verfügbar in verschiedenen Abmessungsvarianten und Ausbaustufen
- Baukastenkonzept: Mit einem kundenorientierten Konfigurator schnell und einfach zu einer auf die individuellen Anforderungen angepassten Lösung
Anreih-Schranksystem VX25
Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen
- Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
- Einfache Projektierung
- Effiziente Konfiguration
- Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
- Einzigartige Symmetrie
- Direkte Montagemöglichkeit von außen
- Gesteigerte Raumeffizienz
- Unendliche Anreihpotenziale
- Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Tragarmsysteme und Bediengehäuse
Tragarmsysteme CP 60/120/180
- Rittal Tragarmsysteme zur bedarfsgerechten Montage von Bediengehäusen
- Für statischen Lastbereich von 400 bis 1800 N
- Durchgängige Kombinationsmöglichkeiten innerhalb des Systems mit großer Funktionsvielfalt
- Perfekte Einstellbarkeit durch integrierte Drehwinkelbegrenzung
- Automatischer, durchgehender Potenzialausgleich
- Mehr Sicherheit dank durchgängigem Kabelmanagement
- Planung über Online-Konfigurator
VX25 Chiller TopTherm
PC-Schranksystem
Luft-Wasser-Wärmetauscher
Luft-Wasser-Wärmetauscher
- Luft-Wasser-Wärmetauscher sind bei extremen Umgebungstemperaturen von +1 °C bis +70 °C einsetzbar
- Auf engstem Raum werden hohe Wärmelasten abgeführt
- Schmutzbelastung mit Staub und Öl hat keinen Einfluss auf die Funktion
- Es dringt kein Staub von außen in den gekühlten Schrank ein
Industrial Workstations
Basisschrank AX, Stahlblech
Kompakt-Schaltschrank AX
- In der Variante Stahlblech
- Weltweite Approbationen (z. B. UL, DNV-GL etc.)
- Schutzart bis IP66 & NEMA 4 wird erfüllt
- Sichere Kabeleinführung, die auch einer hohen Schutzartanforderung standhält
- Standard-Flanschplatten einfach austauschbar
- Integrierte Türlochleisten schaffen zusätzliche Montagefläche
- Passende Montagemöglichkeiten für jeden Aufstellungsort oder zur einfachen Aufhängung an Wänden und geraden Flächen
Standpulte TP
Kühlgeräte
- Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
- Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
- Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
- Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
RiMatrix Micro Data Center/Edge Data Center
RiMatrix Micro Data Center/Edge Data Center
- RiMatrix Micro Data Center in verschiedenen Ausführungen verfügbar
- Unterschiedliche Kühlkonzepte und Performance-Klassen bieten eine Lösung für jeden Einsatz
- Erweiterung von vorhandenen IT-System oder Aufbau von neuen IT-Infrastrukturen möglich
- Durch Skalierbarkeit ist Zukunftssicherheit gegeben
- Energieeffizienz und niedriger Fußabdruck machen eine Implementierung einfach