Anreih-Schranksystem VX25
Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen
- Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
- Einfache Projektierung
- Effiziente Konfiguration
- Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
- Einzigartige Symmetrie
- Direkte Montagemöglichkeit von außen
- Gesteigerte Raumeffizienz
- Unendliche Anreihpotenziale
- Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Luft-Wasser-Wärmetauscher
Luft-Wasser-Wärmetauscher
- Luft-Wasser-Wärmetauscher sind bei extremen Umgebungstemperaturen von +1 °C bis +70 °C einsetzbar
- Auf engstem Raum werden hohe Wärmelasten abgeführt
- Schmutzbelastung mit Staub und Öl hat keinen Einfluss auf die Funktion
- Es dringt kein Staub von außen in den gekühlten Schrank ein
Standpulte TP
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
VX IT Racks als Gebäude- bzw. Etagenverteiler für Telekommunikation, Daten- und Brandmeldetechnik
- Lösung für alle Netzwerk- und Serveranwendungen
- Ideale Plattform für alle Anforderungen in modernen IT-Infrastrukturen
- Verfügbar in verschiedenen Abmessungsvarianten und Ausbaustufen
- Baukastenkonzept: Mit einem kundenorientierten Konfigurator schnell und einfach zu einer auf die individuellen Anforderungen angepassten Lösung
Aluminiumguss-Gehäuse GA