![](/industries/fileadmin/images/Automobile_Industry/RITTAL/automotive_building-services.jpg)
Anreih-Schranksystem VX25
Anreih-Systeme VX25 – die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen
- Jeder Schrank ist in Verbindung mit ausgewähltem Systemzubehör ein Spezialist für seine Aufgaben
- Einfache Projektierung
- Effiziente Konfiguration
- Durchgängigkeit im Engineering (Digitaler Zwilling)
- Einzigartige Symmetrie
- Direkte Montagemöglichkeit von außen
- Gesteigerte Raumeffizienz
- Unendliche Anreihpotenziale
- Wahlweise in Stahblech oder Edelstahl
Micro Data Center
Micro Data Center Level E
- Micro Data Center in verschiedenen Ausführungen verfügbar
- Installation an schwer zugänglichen Standorten möglich
- Erweiterbarkeit und somit gestufter Invest mit wachsender IT.
- Geprüfter Feuerschutz, Einbruchschutz und eine hohe IP-Zertifizierung schützen die IT vor Fremdeinwirkungen
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
Netzwerk-/Serverschrank VX IT
VX IT Racks als Gebäude- bzw. Etagenverteiler für Telekommunikation, Daten- und Brandmeldetechnik
- Lösung für alle Netzwerk- und Serveranwendungen
- Ideale Plattform für alle Anforderungen in modernen IT-Infrastrukturen
- Verfügbar in verschiedenen Abmessungsvarianten und Ausbaustufen
- Baukastenkonzept: Mit einem kundenorientierten Konfigurator schnell und einfach zu einer auf die individuellen Anforderungen angepassten Lösung
Gang-Schottung
Gang-Schottung
- Die Gang-Schottung ist eine Kombination aus Tür- und Deckenelementen, die eine konsequente Trennung der warmen und kalten Luft im Rechenzentrum ermöglicht. Diese Trennung ist elementar, um Energie zu sparen und die Effizienz der vorhandenen Klimatechnik zu erhöhen
- Schlankes Türelement mit Sichtfenster und Schiebetür
- Stabile Deckenelemente in Metallverbund mit hoher Lichtdurchlässigkeit
- Bei Bedarf auch Sicherheitsglas einsetzbar
- Verwendung mit Umluft-Klimasystemen oder LCP Inline als Warm- oder Kaltgang-Schottung möglich
- Steigerung der Energieeffizienz und der Leistungsfähigkeit der Klimatisierung
- Leichte Montage und Nachrüstbarkeit, da voll kompatibel zum VX IT Schranksystem