Ville intelligente

La ville intelligente est durable et efficiente

Là où de nombreuses personnes vivent, travaillent, utilisent les moyens de transport et consomment de l’énergie sur un espace restreint, l’efficience et la durabilité ne sont pas une question de confort, mais une absolue nécessité. Pour faire face à ces défis, les villes et les communes misent de plus en plus sur des concepts de ville intelligente.

Les processus et les capteurs mis en réseau assurent ainsi une meilleure fluidité des informations, une meilleure gestion de la consommation d'énergie et bien d'autres aspects.

Lors de la conception d’une ville intelligente, il est essentiel que les administrations conservent une vue d'ensemble. Car le bénéfice souhaité ne peut être réalisé que si les nombreuses solutions individuelles interagissent et sont parfaitement coordonnées. Une ville intelligente est ainsi une application typique de Big Data. De nombreuses données individuelles doivent être enregistrées, regroupées et analysées de manière fiable et en temps réel. Une infrastructure IT avec une fiabilité maximale est donc requise.

Tout est en réseau dans une ville numérisée

Les villes intelligentes nécessitent des concepts de mise en réseau et de traitement des données qui nécessitent des exigences élevées en matière de protection et de sécurité des données. Rittal propose toutes les solutions IT qui sont nécessaires pour la numérisation et la mise en réseau des infrastructures publiques.

Quelles sont nos promesses en terme de performance ?

  • Avec des solutions d’infrastructures IT globales, de la baie réseaux individuelle jusqu’au datacenter complet
  • Avec des solutions de refroidissement IT pour tous les besoins. La sécurité et l’efficience sont primordiales à cet égard

Songdo

Ville intelligente en Corée

Les cités intelligentes, c. à d. des lieux de vie en réseau et à haute technologie, doivent améliorer la vie et le travail et en même temps les rendre plus viables. Une de celles-ci se trouve par exemple dans un nouveau quartier de la ville sud-coréenne...

Schweizer Südostbahn AG

Salle informatique pérenne pour une disponibilité exceptionnelle

La ponctualité des trains a pour la société Schweizerische Südostbahn la priorité maximale. Une IT qui fonctionne de manière absolument fiable est indispensable pour cela.

Hollande du sud

La Hollande du sud ouvre des voies maritimes avec une infrastructure IT de Rittal

La Hollande du sud gère et se charge de 78 ponts et écluses du réseau navigable en Hollande du sud. Pour la commande des ouvrages maritimes, par exemple l’ouverture et la fermeture des ponts et écluses pour le passage des bateaux, la Hollande du sud...