Les villes intelligentes, c. à d. des lieux de vie en réseau et à haute technologie, doivent améliorer la vie et le travail des habitants et en même temps les rendre plus durables. Les urbanistes obtiennent cela en analysant par exemple la circulation et les données de l’air et en adaptant en conséquence le fonctionnement des feux tricolores. Les citoyens doivent avoir l’impression de vivre dans une ville moderne et avant tout sûre. La collecte et l'analyse des données, p. ex. la température ambiante ou la situation de la circulation, nécessitent néanmoins une infrastructure fiable et à efficience élevée. Celle-ci se trouve par exemple dans un nouveau quartier de la ville sud-coréenne de plusieurs millions d’habitants Incheon. Rittal a conçu la salle informatique pour la ville du futur.
"La salle informatique de Rittal est idéale pour les besoins de la ville intelligente. Car elle offre toutes les conditions requises pour traiter et exploiter également à l'avenir les données des Edge Datacenter décentralisés répartis dans la ville."
Sangho Lee, responsable du centre de contrôle de la cité intelligente IFEZ
Données de mesure pour une meilleure qualité de vie
La condition préalable pour l’exploitation des données de mesure est une infrastructure stable, avec des serveurs, réseaux et ordinateurs puissants, capables de réagir rapidement aux incidents et aux écarts. C’est en partie pour cette raison que l’expert Sangho Lee, responsable du centre de contrôle de la ville intelligente IFEZ, a opté pour la mise en œuvre d’une salle informatique Cloud en propre et à sécurité intégrée. Les données issues des capteurs des secteurs du transport, de l’environnement, de la prévention des délits, de la protection incendie et de la gestion des bâtiments sont collectées ici. « Le design de la salle informatique sur la base du Cloud-Computing m'a convaincu lors de la recherche d’une solution appropriée », se rappelle Sangho Lee. « Pour cette installation de salle informatique les solutions étaient déjà disponibles chez Rittal pour tous les composants, qui pouvaient être configurés dans un délai très court grâce à l’infrastructure IT standardisée. » En complément des baies TS IT de Rittal, elle dispose également des modules requis pour la climatisation, la distribution d’énergie, les onduleurs, la protection incendie, la supervision et la protection d'accès.
Rittal Korea a assisté le projet d’intégration de la ville intelligente IFEZ lors de l’élaboration du concept de salle informatique, en complément de l’approvisionnement du matériel. « À l'aide de vue en 3D nous avons montré au client ce qui serait parfait par rapports à ses exigences particulières », relate Brian Moon, responsable des ventes IT chez Rittal. Car le bâtiment n’était pas bien adapté pour l'installation d’une salle informatique usuelle à cause des plafonds bas et du planchers techniques. Les locaux devaient ainsi être insonorisés et climatisés de manière particulière. Le client souhaitait également une extension évolutive de l’infrastructure pour que la technique puisse s’étendre avec la ville.
Solution clé en main
Un confinement d’allée froide ainsi qu’un refroidissement intégré permettent une climatisation à efficience énergétique des systèmes IT. Des Liquid Cooling Packages (LCP) sous forme redondante de Rittal se chargent du refroidissement. De la baie jusqu’à la distribution énergétique, le client a reçu tout d’un seul fournisseur. Après la pose des conduites, la salle informatique a été construite en totalité en moins de trois mois. « Cet avancement de projet compte parmi l’un des plus rapides au monde », note fièrement Sangho Lee. Pour les projets à venir il souhaite également miser sur l’expertise du partenaire qui a fait ses preuves. Car le travail à Songdo se poursuit immédiatement : des voitures autonomes doivent bientôt rouler pour assurer une plus grande sécurité sur les routes et pour soulager l’environnement. Des drones à caméra spéciaux collectent les données issues de la circulation et de l’environnement. D’autres prestations de service innovantes pour les habitants sont développées à partir de l’analyse des données et à l’aide de l’intelligence artificielle.
Vue d'ensemble
- Projet
- Cité intelligente en Corée
- Ville
- Nouvelle cité Songdo, quartier de la ville d’Incheon, Corée
- Secteur d'activité
- Infrastructure-Telecommunications
- Défi
- Collecte et analyse des données (p. ex. température ambiante et situation de la circulation) nécessite une disponibilité élevée de l’infrastructure IT
- Extension évolutive pour la croissance et la redondance
- Solution
Salle informatique Cloud fiable avec des composants de Rittal (baies IT, climatiseurs, distribution de l'énergie, onduleurs, alimentation électrique, protection incendie, supervision et protection d’accès) d’un seul fournisseur et dans un délai de trois mois
Climatisation à efficience énergétique via des LCP conçus de manière redondante
Montage rapide et configuration aisée grâce à une infrastructure IT standardisée