Edge Computing

Équipé pour la transformation digitale avec l'Edge Computing

Les données constituent une matière première importante du présent et de l'avenir. Leur valeur peut être améliorée par l’analyse et l’exploitation. Pour créer de la valeur avec les données générées il faut les traiter rapidement et en permanence. Il est important pour cela d’éviter des transmissions vers des datacenters éloignées qui prennent beaucoup de temps. La durée de latence du transfert de données sur de grandes distances peut créer un problème, particulièrement pour les applications sensibles à la durée.

C'est là que le Edge computing entre en jeu : Des datacenters sur mesure analysent les données directement à la périphérie du réseau (en anglais : edge), c'est-à-dire à l'endroit où elles sont générées. C'est un facteur clé pour les entreprises qui se préparent à la transformation digitale de leur activité.

Notre promesse de performance :

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel développe des infrastructures IT avec des salles informatiques Edge de Rittal

À l’aide des salles informatiques Edge de Rittal, thyssenkrupp Steel installe les capacités IT requises de manière rapide et flexible directement sur les sites de production, afin de promouvoir la numérisation de nombreux processus dans le domaine de la...

Songdo

Ville intelligente en Corée

Les cités intelligentes, c. à d. des lieux de vie en réseau et à haute technologie, doivent améliorer la vie et le travail et en même temps les rendre plus viables. Une de celles-ci se trouve par exemple dans un nouveau quartier de la ville sud-coréenne...

B. Braun

Une salle informatique pour les exigences de l’industrie 4.0 en un tour de main

Les experts IT chez B. Braun, un fabricant de pointe au niveau mondial de produits médicaux et pharmaceutiques, se trouvaient devant un vrai défi : une nouvelle fabrication ultramoderne nécessitait l’extension rapide de l’infrastructure IT.