Énergie

Des solutions fiables pour une alimentation électrique durable

La pression financière sur le secteur de l’énergie s'accroit à cause de la transition énergétique qui progresse de plus en plus. La fiabilité de l’alimentation doit simultanément être garantie grâce à une extension intelligente du réseau. Les demandes de solutions standardisées, qui peuvent être adaptées de manière flexible aux exigences individuelles, prennent de plus en plus d'importance. L'industrie électrique du futur sera numérisée et sera basée sur des composants fiables et durables.

Les bons outils pour votre propre transition énergétique

Rittal assiste l'industrie électriqueavec des solutions adaptées, p. ex. pour les installations éoliennes et photovoltaïques qui, grâce à des habillages robustes et un concept de climatisation approprié, font face à toutes les conditions climatiques.

  • Solutions de climatisation Rittal permettant de réduire la consommation électrique jusqu’à 75% et offrant une flexibilité maximale grâce à leur capacité multi-tensions
  •  Solutions IIoT conformes aux normes en vigueur pour la mise en réseau des machines et appareils comme les capteurs intelligents pour la surveillance des armoires électriques
  • Maintenance intelligente qui permet d'améliorer la disponibilité des installations et de rationnaliser le service après-vente

 

H&W Control GmbH

En avant avec l’énergie hydraulique

Pour une installation sur la plus haute montagne du Panama, le volcan Barú, la société H&W Control misa sur les armoires électriques de Rittal. Cinq compartiments – trois pour la gestion énergétique avec le jeu de barres RiLine 1600 A et deux...

TESVOLT

Eau chaude issue de la montagne

L’énergie électrique pour le refuge du club alpin de la section de Coburg est générée puis stockée de manière neutre en CO2 à l’aide d’une installation photovoltaïque et d’une centrale de cogénération qui fonctionne au carburant végétal. Les visiteurs...

Commeo

Stocker l'énergie clé en main

Lors du développement du stockage d’énergie, la société Commeo a innové pour réaliser un système industriel. Pour les habillages l’entreprise mise sur les armoires électriques VX25 de Rittal.

Cas pratique : exploitant d’éoliennes

Paré pour affonter les vents violents

Que ce soit dans les forêts du Canada, dans des villages éloignés d’Australie ou en mer du Nord : les éoliennes doivent fournir du courant de manière fiable pendant bien plus de vingt ans. Pour cela, l’électronique à l’intérieur doit être protégée...