Le stockage de l’énergie électrique est souvent indispensable pour une alimentation en énergie fiable.Tel est par exemple le cas du refuge du club alpin de la section de Coburg, situé à 1900 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la chaîne Mieminger au Tirol. L’énergie électrique pour le refuge est générée de manière neutre en CO₂ à l’aide d’une installation photovoltaïque et d’une centrale de cogénération qui fonctionne au carburant végétal. Afin que l’énergie produite par l’installation photovoltaïque puisse également être utilisée dans l’obscurité, le fabricant de capacités de stockage électrique TESTVOLT a installé des batteries lithium-ions d’une capacité de 77 kilowattheures dans le pittoresque refuge. Les alpinistes et les randonneurs hébergés dans le refuge profitent d’une douche chaude, d’un local de séchage et même d’internet. Des produits standards Rittal y contribuent grandement.
"Avec Rittal, nous pouvons répondre à tous les défis du marché de stockage de l’énergie. Nous fournissons toujours une qualité élevée tout en restant compétitif au niveau du prix grâce à la cohérence de l'ensemble du système."
Daniel Hannemann, Directeur Général, TESVOLT
Flexibilité dans l’alimentation électrique
La société TESVOLT permet de stocker l'électricité grâce à des batteries extrêmement puissantes. En association avec une centrale éolienne, solaire, hydraulique, au biogaz ou de cogénération, les solutions de stockage d’énergie offrent une flexibilité maximale pour l'alimentation électrique. Le stockage d'électricité n’a pas seulement fait ses preuves dans l’industrie mais aussi dans des zones difficiles d'accès et éloignées à travers le monde où il assure l'alimentation électrique.
Produits de la meilleure qualité
L’association de plusieurs composants est déterminante pour un stockage d’électricité fiable. Il n'y a pas que les batteries; la distribution de courant, la climatisation et la supervision de l'installation jouent aussi un rôle important. Tout doit parfaitement fonctionner afin que le stockage atteigne sa durée de vie maximale d’environ 30 ans et qu’il fonctionne avec un rendement élevé. Pour les produits, la société TESTVOLT exige, pour cette raison, exclusivement la meilleure qualité – par exemple en optant pour les solutions Rittal. La large gamme des produits Rittal permet une flexibilité technique élevée. La disponibilité des produits sur stock est un atout complémentaire. Les produits Rittal répondent à toutes les normes requises et satisfont les exigences de qualité les plus élevées.
Robuste et flexible
Jusqu’à huit modules de batteries de 50 kilogrammes peuvent être intégrés dans une armoire électrique robuste. Les armoires électriques peuvent être implantées de manière flexible sur site et sont capables de faire face aux conditions ambiantes extrêmes comme la chaleur, le froid ou l’humidité. En complément des armoires électriques, la société TESTVOLT mise également sur Rittal pour la distribution de courant, la climatisation et la supervision. Pour l’entreprise, il est important de pouvoir réagir rapidement aux nouveaux défis du marché. Avec sa large gamme, Rittal offre exactement la flexibilité dont la société TESTVOLT a besoin. La société TESTVOLT ne livre pas seulement des systèmes de stockage d’électricité, mais apporte également des conseils lors de la conception de l’ensemble du système électrique. Aujourd’hui, la société TESVOLT fournit ses solutions flexibles de stockage d’électricité dans le monde entier et a pu conquérir de nouvelles parts de marché pourtant très disputées.
Vue d'ensemble
- Projet
- Tesvolt GmbH
- Ville
- Lutherstadt Wittenberg, Allemagne
- Secteur d'activité
- Energy
- Défi
- Stockage de l’énergie électrique issue d’une installation photovoltaïque et d’une centrale de cogénération dans un refuge alpin
- Garantie d’une longue durée de vie du stockage d’énergie
- Association parfaite de tous les composants comme la distribution d’énergie, la climatisation et la supervision de l’installation
- Solution
- Des armoires électriques Rittal, ainsi que des composants pour l'alimentation électrique, la climatisation et la supervision qui disposent déjà des normes requises
- Possibilité d’installation flexible
- Protection contre les conditions ambiantes extrêmes comme la chaleur, le froid ou l’humidité